(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)

タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

三菱・キーエンス・オムロンの各機器とキーエンスVT5シリーズを接続する自由長ハ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】本シリーズのケーブルは製品安定供給の為、部材変更を致します。変更後も同等仕様で性能面に変わりなく従来通りご使用いただけます。
    変更時期:2024年6月3受注分より順次(24/5/31更新)
    変更内容詳細:ケーブルタイプUL20276を一重シールドから二重シールドへ変更。ケーブル外観色は変更なし(黒)。
    型番変更:なし(従来型番で注文可)

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型番-指定長(m)
GTP-KT70T-WM15



■公差設定

指定長(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長の3%
形状

①miniDin6芯オス⇔マークチューブ付き

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

②miniDin6芯オス⇔フェルール端子

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

③miniDin8芯オス⇔マークチューブ付き

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

④miniDin8芯オス⇔フェルール端子

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

⑤RJ-11モジュラ⇔マークチューブ付き

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

⑥RJ-11モジュラ⇔フェルール端子

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

⑦Dsub9芯メス M2.6ネジ⇔マークチューブ付き

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

⑧Dsub9芯メス #4-40ネジ⇔マークチューブ付き

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

⑨Dsub9芯オス M2.6ネジ⇔マークチューブ付き

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

⑩Dsub9芯オス #4-40ネジ⇔マークチューブ付き

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

⑪Dsub25芯オス M2.6ネジ⇔マークチューブ付き

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

 
 
接続先接続方法結線図番号PLC側対応機器形状ミスミ
ハーネス型番
全長
キーエンスVT

キーエンスPLC
プロコンポート直結結線図W20KV-7300/3000/1000/700
KV-N14/24/40/60
KV-N32
GTP-KT71T-WR0.5

15

(0.1m毎に
指定可)
GTP-KT71H-WR
RS232C結線図W24KV-L21V/20V/20
KV-N10L
KV-NC10L/20L
GTP-KT74T-WA
RS232C結線図W24GTP-KT75T-WA
キーエンスVT

三菱PLC
三菱Qシリーズ
(Qモード)
直結ケーブル
結線図W20Q00JCPU/Q00CPU/Q01CPU/Q02CPU/
Q02HCPU/Q06HCPU/Q00UJCPU/
Q00UCPU/Q01UCPU/Q02UCPU/
Q03UDCPU/Q04UDHCPU/Q06UDHCPU/
Q10UDHCPU/Q13UDHCPU/Q26UDHCPU
GTP-KT70T-WM
GTP-KT70H-WM
RS232C結線図W22QJ71C24/24-R2/MO/24N/24N-R2
/24N-R4LJ71C24/24-R2
GTP-KT72T-WA
RS232C結線図W24FX1N-232-BD
FX2N-232-BD
FX3U-232-BD
FX3G-232-BD
FX2NC-232ADP
FX3U-232ADP
GTP-KT84T-WA
RS232C結線図W25QC30R2GTP-KT77T-WA
RS232C結線図W27FX0N-232ADPGTP-KT78T-WA
RS-422A結線図W40FX1
FX2/2C
GTP-KT79T-WA
三菱FXN
プロコンポート
直結ケーブル
結線図W41※FX0/0N/0S/1S/1NC/2NC/3UC/3GC
FX1N-422-BD
FX2N-422-BD
FX3U-422-BD
FX3G-422-BD
GTP-KT80T-WM
GTP-KT80H-WM
RS-422A結線図W43※

FX-20P-CADP

FX-422CABO

GTP-KT82T-WA
キーエンスVT

オムロンPLC
RS232C結線図W22CPM2C-CIF01
CPM1-CIF01
GTP-KT83T-WA
RS232C結線図W23CJ2H-CPU64-EIP/65-EIP/66-EIP/67-EIP
CJ2M-CPU11/12/13/14/15
CJ1W-SCU21(-V1)/41(-V1)
CJ1W-SCB21(-V1)/41(-V1)
CJ1M-CPU11/12/13/21/22/23/11-ETN/12-ETN/13-ETN
CJ1G-CPU42(H)/43(H)/44(H)/45(H)
CJ1H-CP1W-CIF01
CS1W-CN118
CPU63(H)/64(H)/65(H)/66(H)/67(H)/65H-R
CP1E-N
GTP-KT73T-WA
RS232C結線図W25CS1W-CN226/626GTP-KT76T-WA
RS-422A結線図W42※CJ1W-SCU31-V1/41(-V1)
CJ1W-41(-V1)
GTP-KT81T-WA
※VT-W07Mは対応しておりません。

型番リスト

型番
接続先ユニットメーカ
対応機種
接続方法
コネクタ1
コネクタ2
指定長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
三菱
Q00CPU / Q00JCPU / Q00UCPU / Q00UJCPU / Q01CPU / Q01UCPU / Q02CPU / Q02HCPU / Q02UCPU / Q03UDCPU / Q04UDHCPU / Q06HCPU / Q06UDHCPU / Q10UDHCPU / Q13UDHCPU / Q26UDHCPU
三菱Qシリーズ(Qモード) 直結ケーブル
ミニDin6P オス
フェルール端子付き
0.5 ~ 15
-

1個

-( - )

7日目

三菱
Q00CPU / Q00JCPU / Q00UCPU / Q00UJCPU / Q01CPU / Q01UCPU / Q02CPU / Q02HCPU / Q02UCPU / Q03UDCPU / Q04UDHCPU / Q06HCPU / Q06UDHCPU / Q10UDHCPU / Q13UDHCPU / Q26UDHCPU
三菱Qシリーズ(Qモード) 直結ケーブル
ミニDin6P オス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

7日目

-
KV-7300 / KV-3000 / KV-1000 / KV-700 / KV-N14 / KV-N24 / KV-N32 / KV-N40 / KV-N60
プロコンポート直結
RJ-11 6pin
フェルール端子付き
0.5 ~ 15
-

1個

-( - )

7日目

-
KV-7300 / KV-3000 / KV-1000 / KV-700 / KV-N14 / KV-N24 / KV-N32 / KV-N40 / KV-N60
プロコンポート直結
RJ-11 6pin
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

7日目

三菱
QJ71CMO / LJ71C24 / QJ71C24 / QJ71C24N / LJ71C24-R2 / QJ71C24-R2 / QJ71C24N-R2 / QJ71C24N-R4
RS232C
Dsub9pin オス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

オムロン
CP1E-N / CJ1H-CP1W-CIF01 / CJ1M-CPU11 / CJ1M-CPU11-ETN / CJ1M-CPU12 / CJ1M-CPU12-ETN / CJ1M-CPU13 / CJ1M-CPU13-ETN / CJ1M-CPU21 / CJ1W-SCB21(-V1) / CJ1W-SCU21(-V1) / CJ1M-CPU22 / CJ1M-CPU23 / CJ1W-SCB41(-V1) / CJ1W-SCU41(-V1) / CJ1G-CPU42(H) / CJ1G-CPU43(H) / CJ1G-CPU44(H) / CJ1G-CPU45(H) / CS1W-CN118 / CJ2M-CPU11 / CJ2M-CPU12 / CJ2M-CPU13 / CJ2M-CPU14 / CJ2M-CPU15 / CJ2H-CPU64-EIP / CJ2H-CPU65-EIP / CJ2H-CPU66-EIP / CJ2H-CPU67-EIP / CPU63(H) / CPU64(H) / CPU65(H) / CPU65H-R / CPU66(H) / CPU67(H)
RS232C
Dsub9pin オス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

-
KV-N10L / KV-NC10L / KV-L20 / KV-L20V / KV-NC20L / KV-L21V
RS232C
Dsub9pin メス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

-
KV-L20R
RS232C
Dsub9pin メス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

オムロン
CS1W-CN226 / CS1W-CN626
RS232C
Dsub9pin メス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

三菱
QC30R2
RS232C
Dsub9pin オス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

三菱
FX0N-232ADP
RS232C
Dsub25pin オス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

三菱
FX1 / FX2 / FX2C
RS-422A
Dsub25pin オス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

三菱
FX0 / FX0N / FX0S / FX1NC / FX1S / FX1N-422-BD / FX2NC / FX2N-422-BD / FX3GC / FX3UC / FX3G-422-BD / FX3U-422-BD
三菱FXNプロコンポート直結ケーブル
ミニDin8Pオス
フェルール端子付き
0.5 ~ 15
-

1個

-( - )

7日目

三菱
FX0 / FX0N / FX0S / FX1NC / FX1S / FX1N-422-BD / FX2NC / FX2N-422-BD / FX3GC / FX3UC / FX3G-422-BD / FX3U-422-BD
三菱FXNプロコンポート直結ケーブル
ミニDin8Pオス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
-

1個

-( - )

7日目

オムロン
CJ1W-41(-V1) / CJ1W-SCU31-V1 / CJ1W-SCU41(-V1)
RS-422A
Dsub9pin オス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

三菱
FX-20P-CADP
RS-422A
Dsub25pin オス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

三菱
FX1N-232-BD / FX2N-232-BD / FX2NC-232-ADP / FX3G-232-BD / FX3U-232-ADP / FX3U-232-BD
RS232C
Dsub9pin メス
マークチューブのみ
0.5 ~ 15
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱・キーエンス・オムロンの各機器とキーエンスVT5シリーズを接続する自由長ハーネス!対応機種から簡単に選定可能!

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】本シリーズのケーブルは製品安定供給の為、部材変更を致します。変更後も同等仕様で性能面に変わりなく従来通りご使用いただけます。
    変更時期:2024年6月3受注分より順次(24/5/31更新)
    変更内容詳細:ケーブルタイプUL20276を一重シールドから二重シールドへ変更。ケーブル外観色は変更なし(黒)。
    型番変更:なし(従来型番で注文可)

キーエンスVT5シリーズ対応ケーブル:関連画像

●結線・線色仕様は、こちらをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)

タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)

    タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□)

    タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□)

      六角穴付丸ナット

      六角穴付丸ナット

        ステン六角ナット

        ステン六角ナット

          皿小ネジ用沈めフライス(六角穴付ボルト用)SCB

          皿小ネジ用沈めフライス(六角穴付ボルト用)SCB

            角穴・丸穴ハンドル

            角穴・丸穴ハンドル

              蝶ナット

              蝶ナット

                ナットキャップ(黒)

                ナットキャップ(黒)

                  六角穴付ボルト キャップスクリュー ウィット

                  六角穴付ボルト キャップスクリュー ウィット

                    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ

                    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ

                      化粧ビス座金

                      化粧ビス座金

                        四角ナット

                        四角ナット

                          マモールストッパー

                          マモールストッパー

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 大里 第一ツール ミスミ ミスミ SUNCO SUNCO SIN LING(シンリン) ミスミ ミスミ 杉田エース
                            通常価格 - - 265円 1,137円 3,278円 2,458円 52円 56円 334円 189円 12円 191円 24,000円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            対応機器メーカー キーエンス製対応 キーエンス製対応 - - - - - - - - - - -
                            対応機器シリーズ 三菱電機 GT1000シリーズ ミスミ GXシリーズ - - - - - - - - - - -
                            対応タッチパネル VT5/VT3-W4 VT3/VT2 - - - - - - - - - - -

                            タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            Keyenceタッチパネル通信用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/15
                            Keyence標準より安価で、品質も問題無し。平ではなく、丸だともっと取り回しがよいのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Keyenceタッチパネル通信用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/15
                            Keyence標準より安価で、品質も問題無し。平ではなく、丸だともっと取り回しがよいのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キーエンスのVT5シリーズと他の機器をつなぐ際に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/24
                            キーエンスのVT5シリーズと他の機器をつなぐ際に使用しました。納期が早く価格も安価だったためこのケーブルを購入しました。使用上も特に問題なく使えています。可もなく不可もなくということで評価は4とします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/06
                            メーカー純正のものより手軽に購入出来ましたので、良かったです。
                            接続も問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タッチパネルとPLCの接続で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            他にはあまり取り扱いがない商品なので、この商品を選定しました。タッチパネルとPLCを接続する際にこの商品を使用しています。ケーブルの長さが選べる点は、ちょうどよい長さを購入できるのでとても良いと思います。使用していてトラブルなどはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました