大好評のパネル取付タイプに自作用 圧接タイプを追加!専用工具不要。カテゴリ6A...
1個単位
型番 | 通信規格 | ダストカバー |
NW07K-I88-C6A | Cat6A | なし |
型番 | NW07K-I88-C6A | |
規格 | RJ45 | |
カテゴリ | Cat6A | |
結線 | ストレート | |
難燃グレード | 94V-0 | |
使用温度範囲 | -10℃~60℃ | |
保管温度範囲 | -40℃~68℃ | |
使用湿度範囲 | 10%~90%RH | |
保管温度範囲 | 10%~90%RH | |
耐電圧 | 1000V AC | |
定格電流 | 1.5A | |
保証挿抜回数 | 750回 | |
材質 | ハウジング | ポリカーボネート+ABS樹脂+ステンレススチール |
コンタクトホルダ | ポリカーボネート | |
コンタクト | リン青銅(ニッケルメッキ→50μ金メッキ) | |
シャッター | - | |
スプリング | - | |
重量(g) | ● |
大好評のパネル取付タイプに自作用 圧接タイプを追加!専用工具不要。
カテゴリ6Aまで対応!シールド無ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
ツールレスで組立可能なため、現場成端に適しています。AWG22~24のLANケーブルに対応可能です。
クロストークの防止のため、独自の技術を使用しています。
用途によってダストカバー有・無の2種類から選定可能です。UL対応品。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプの型番NW07K-I88-C6Aのページです。
型番NW07K-I88-C6Aに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
評価 4.4
通常価格(税別): 1,452円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
評価 3.5
通常価格(税別): 1,486円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能