(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ【100個入り】

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
14,658円
税込単価
16,124円

カテゴリ6A(10GBASE-T) シールドケーブル向けRJ45モジュラープラ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CAT6A
  • 10GBASE-T

(i)ご注意

  • 専用圧着工具はご用意がありません。CAT7対応の汎用品をご使用ください。

型番

NW060-R88-S50-C6A-SH-100 解除

Loading...

規格表

型番パック入り数通信規格
NW060-R88-S50-C6A-SH-100100Cat6A

外形図

概要仕様

規格RJ45
カテゴリCat6A
結線ストレート
適合ケーブル導体外径AWG24~26のより線および単線
絶縁体外径0.90~1.15mm
外被径6.5~8.0mm
材質ハウジングポリカーボネート
コンタクトリン青銅(ニッケルメッキ→50μ金メッキ)
保証挿抜回数2,000回
使用温度範囲-40 ~ +125℃
難燃グレードUL94V-2

組立


※手順10において専用圧着工具はございません。ペンチ等にて圧着加工をお願いいたします。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パック入り数(個/1パ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW060-R88-S50-C6A-SH-100

100
10

1パック

100個入り

14,658( 16,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カテゴリ6A(10GBASE-T) シールドケーブル向けRJ45モジュラープラグ
【特長】
・シールド付き耐ノイズ性能
・単線・撚り線共用タイプでAWG24~26のケーブルに使用可能と幅広く対応
・導線挿入ガイド付き

(i)ご注意

  • 専用圧着工具はご用意がありません。CAT7対応の汎用品をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグの型番NW060-R88-S50-C6A-SH-100のページです。
型番NW060-R88-S50-C6A-SH-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ

STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ

    UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

    UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

      UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ

      UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ

        STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

        STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

          UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ

          UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ

            RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)

            RJ45用 8色対応ブーツ(10個入り)

              Cat6A RJ45モジュラプラグ

              Cat6A RJ45モジュラプラグ

                モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

                モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

                  STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

                  STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

                    カテゴリ6 モジュラープラグ

                    カテゴリ6 モジュラープラグ

                      CAT6 モジュラープラグシリーズ

                      CAT6 モジュラープラグシリーズ

                        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ パンドウイット ヒロセ電機 ミスミ 日本製線 パンドウイット
                        通常価格 14,658円 11,392円 5,443円 2,155円 6,256円 583円 40,096円 453円 1,248円 19,890円 24,482円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ ブーツ プラグ ジャック プラグ プラグ プラグ
                        カテゴリ CAT6A CAT6A CAT6 CAT6 CAT5e - CAT6A - CAT5e CAT6 CAT6
                        シールド 有(STP) 無(UTP) 無(UTP) 有(STP) 無(UTP) - 無(UTP) 無(UTP) 有(STP) 無(UTP) -
                        適合ケーブル(線種) より線/単線 より線/単線 より線 より線/単線 より線/単線 - より線/単線 - より線/単線 より線/単線 -

                        STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー

                        高評価レビュー

                        ケーブル接続
                        評価 5.0満足度:5.02021/09/22
                        問題なく使用することが出来ました。
                        また使用することがあれば発注させて頂きたく思います。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ケーブル接続
                        評価 5.0満足度:5.02021/09/22
                        問題なく使用することが出来ました。
                        また使用することがあれば発注させて頂きたく思います。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        シールド線のコネクタとして
                        評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                        計装ケーブルなどと並行して配線しているので用心のためにシールドケーブルを選定しました。作業性も良くて使いやすかったです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        自作ケーブル
                        評価 5.0満足度:5.02022/08/26
                        ケーブルの自作のために購入。結線も問題なく使用することができました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        自作ケーブル
                        評価 5.0満足度:5.02021/12/30
                        CAT6対応なので、将来的な上位速度を見込んで採用しました。特に通常品と使い勝手は変わりません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました