(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
873円
税込単価
960円

カテゴリ6Aまで対応!大好評のシリーズにアングルタイプを追加!シールド無タイプ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CAT5e
  • CAT6
  • CAT6A
  • 10GBASE-T
  • 1000BASE-T
  • 1000BASE-TX
  • アングル
  • 種類:
    ジャック(パネル取り付けタイプ)
  • シールド:
    無(UTP)
  • 色:
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 本体タテ(mm):
    16.2
  • 寸法 本体ヨコ(mm):
    14.6
  • 寸法 本体奥行(mm):
    36.05
  • 推奨板厚(mm):
    1.5~1.7
  • パネルカット寸(タテxヨコ)(mm):
    19.3x14.7
  • 特徴:
    アングル

(i)ご注意

  • 【販売終了予定品】商品型式「NW080-88S-SI-C6-90-WH」は在庫なくなり次第販売終了いたします。推奨代替品は「NW080-88S-SI-C6A-90-WH」です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

NW080-88S-SI-C6A-90-WH 解除

Loading...

概要仕様

規格 RJ45
結線 ストレート
難燃グレード 94V-0
使用温度範囲 -10℃~60℃
保管温度範囲 -40℃~68℃
使用・保管湿度範囲 10%~90%RH
定格電圧 1000V
定格電流 1.5A
保証挿抜回数 750回
材質 ハウジング ポリカーボネート
コンタクトホルダ ABS樹脂
コンタクト リン青銅(ニッケルメッキ→50μ金メッキ)
重量(g) 6

 

パネル取付アングルタイプ・UTP・CAT6A,CAT6:関連画像

商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カテゴリ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW080-88S-SI-C6A-90-WH

CAT6A
10

1個

873( 960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カテゴリ6Aまで対応!大好評のシリーズにアングルタイプを追加!シールド無タイプのRJ45 モジュラジャックです。
LANケーブルの引き出し口がL字になっているため、省スペースの設計・配線に適しています。小型で場所をとりません。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。UL対応品です。

(i)ご注意

  • 【販売終了予定品】商品型式「NW080-88S-SI-C6-90-WH」は在庫なくなり次第販売終了いたします。推奨代替品は「NW080-88S-SI-C6A-90-WH」です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

規格表

一個単位。価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型番通信規格シールドアングル
NW080-88S-SI-C6A-90-WHCAT6A
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)の型番NW080-88S-SI-C6A-90-WHのページです。
型番NW080-88S-SI-C6A-90-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

    LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

    LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

      LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

      LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

        LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

        LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

          RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

          RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

            LANケーブル延長 シールド無 CAT6 パネルマウント(JJ中継アダプタ)ツールレス圧接タイプ

            LANケーブル延長 シールド無 CAT6 パネルマウント(JJ中継アダプタ)ツールレス圧接タイプ

              LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)

              LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)

                LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

                LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

                  LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                  LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                    LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)

                    LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)

                      LANケーブル延長 シールド無 ツールレス圧接タイプ AWG24適合 黒

                      LANケーブル延長 シールド無 ツールレス圧接タイプ AWG24適合 黒

                        LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)

                        LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)

                          LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

                          LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 873円 926円 856円 1,635円 680円 475円 1,084円 850円 1,022円 1,597円 760円 775円 787円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック(パネル取り付けタイプ) 中継アダプタ ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック(丸穴パネル取り付けタイプ) ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック(パネル取り付けタイプ) 中継アダプタ
                            シールド 無(UTP) 有(STP) 無(UTP) 無(UTP) 無(UTP) 無(UTP) 有(STP) 無(UTP) 有(STP) 有(STP) 無(UTP) 有(STP) 無(UTP)
                            その他 その他 - - その他 その他 その他 - その他
                            代表規格 UL UL UL UL UL UL UL UL UL - UL - UL
                            寸法 本体タテ(mm) 16.2 14.6 19.2 16.2 16.13 19.2 16.1 16.2 19.2 35.0 16.1 - 16.2

                            LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました