(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FNM12D-P-4-5
EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブル FAOPENNETWORKタイオウハーネス

EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブル FNM12D-P-4-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,692円
税込単価
2,961円

M12 Dコーディングコネクタ使用。追加工に適した切り落としのタイプも取揃え!...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • CC-Link
  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCat
  • コネクタメーカー:
    ミスミ
  • コネクタ種類:
    M12
  • 芯数:
    4
  • ケーブル定格電圧(V):
    30
  • ケーブル形状:
  • 出荷日:
    1
  • シールド:
    あり
  • ケーブル色:
  • ツイストペア:
    あり
  • 導体寸法(AWG):
    24

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • M12丸型コネクタハーネス(Aコード)こちら

型番

FNM12D-P-4-5 解除

Loading...

FNM12D-P-4-5 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

コネクタタイプ-形状仕様タイプ-芯数-全長(m)
FNM12DPLPL41

 

全長(m)公差
0.3±10mm
0.6±10mm
1±15mm
1.5±20mm
2±20mm
3±30mm
5±50mm
7.5±80mm
10±100mm
 

■仕様

ケーブル仕様導体より線
外径6.4mm
最小曲げ半径12.7mm
シールドあり
導体サイズAWG24
重量51g/m(コネクタ部除く)
使用温度範囲ー25~85℃
保護等級IP67

 

コネクタタイプ形状仕様タイプ外形イメージ図芯数全長(m)
FNM12D
M12 D-coding
P
(プラグ-切落し)

 EtherNetIP, EtherCAT, PROFINET対応 M12コネクタ付ケーブル:関連画像

   M12 プラグ         切落し

41
1.5
3
5
7.5
10
PL
(プラグL型-切落し)

EtherNetIP, EtherCAT, PROFINET対応 M12コネクタ付ケーブル:関連画像 

     M12 L型プラグ       切落し

PP
(プラグ-プラグ)

EtherNetIP, EtherCAT, PROFINET対応 M12コネクタ付ケーブル:関連画像 

 M12 プラグ                 M12 プラグ  

0.3
0.6
1
2
PLPL
(プラグL型-プラグL型)

EtherNetIP, EtherCAT, PROFINET対応 M12コネクタ付ケーブル:関連画像

M12 L型プラグ             M12 L型プラグ 

PRJ
(M12オス-RJ45)

EtherNetIP, EtherCAT, PROFINET対応 M12コネクタ付ケーブル:関連画像 

M12 プラグ                 RJ45

 

■結線図 (M12コネクタ 片端・両端)

CN1線色CN2
1黄色1
33
22
44

 

■結線図 (M12コネクタ-RJ45コネクタ)

CN1(M12)線色CN2(RJ45)
1黄色1
32
23
46

 

■M12コネクタ外形図
M12 Dコーディング 4ピン  (プラグ)

EtherNetIP, EtherCAT, PROFINET対応 M12コネクタ付ケーブル:関連画像

型番リスト

型番
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FNM12D-P-4-5

オスストレート
切落とし
5
10

1個

2,692( 2,961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

M12 Dコーディングコネクタ使用。追加工に適した切り落としのタイプも取揃え!
【特長】
・EtherNetIP, EtherCAT, PROFINET,CC-Link 4つの通信に対応!
・M12 Dコーディングコネクタを使用したハーネス。
・片端切り落としのタイプはシース剥き35mmを標準としており、追加工に最適。
・省スペースのアングルタイプやRJ45コネクタタイプもご用意。
・PROFINET TYPE C ケーブル(可動用)を採用。
・ケーブル材質:FR-TPU。柔軟性に優れる。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • M12丸型コネクタハーネス(Aコード)こちら

Loading...

FNM12D-P-4-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブルの型番FNM12D-P-4-5のページです。
型番FNM12D-P-4-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブル

EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブル

    Brad Mini-Change コードセット

    Brad Mini-Change コードセット

      HR25コネクタ付ケーブル

      HR25コネクタ付ケーブル

        ミニDINコネクタ付きケーブル(マル信無線電機製)

        ミニDINコネクタ付きケーブル(マル信無線電機製)

          4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット

          4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット

            4P M8 M12強靭屈曲モールドコネクタケーブル

            4P M8 M12強靭屈曲モールドコネクタケーブル

              M12丸型防水コネクタハーネス

              M12丸型防水コネクタハーネス

                JL05コネクタ付ケーブル ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ

                JL05コネクタ付ケーブル ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ

                  丸型防水コネクタ XS5 ハーネス

                  丸型防水コネクタ XS5 ハーネス

                    丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

                    丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

                      Brad Nano-Change (M8) コードセット

                      Brad Nano-Change (M8) コードセット

                        Brad Micro-Change (M12) コードセット

                        Brad Micro-Change (M12) コードセット

                          NRWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

                          NRWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

                            メーカー ミスミ モレックス ミスミ ミスミ 三浦電気 三浦電気 ミスミ ミスミ オムロン オムロン モレックス モレックス ミスミ
                            通常価格 858円 1,682円 - - 8,160円 5,840円 738円 - 1,256円 949円 4,178円 2,012円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            コネクタメーカー ミスミ モレックス ヒロセ電機 マル信無線電機 - - ミスミ 日本航空電子 オムロン オムロン モレックス モレックス 七星科学研究所
                            コネクタ種類 M12 - HR25 ミニDIN M8 - M12 JL05 M12 M12 M8 M12 NRW
                            芯数 4 - - - 4 4 4 - 4 - - - -
                            ケーブル定格電圧(V) 30 - - - DC125 DC125 300 300 - - - - -
                            ケーブル形状 - - - -

                            EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社製品に使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            自社製品に接続してネットワークに使用しています。自作するより安かったことと納期も早かったので選定しました。こちらの商品ぐらいしか他にあまり選択肢がありませんでした。とにかく納期が早かったところがよかったです。想定通りに使用でき、断線等のトラブルもありません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FNM12D-P-4-1.5
                            FNM12D-P-4-10
                            FNM12D-P-4-3
                            FNM12D-P-4-7.5
                            FNM12D-PL-4-1
                            FNM12D-PL-4-1.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 長さ
                            (m)

                            1,074円

                            ( 1,181円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オスストレート切落とし1.5

                            4,968円

                            ( 5,465円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オスストレート切落とし10

                            1,737円

                            ( 1,911円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オスストレート切落とし3

                            3,798円

                            ( 4,178円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オスストレート切落とし7.5

                            858円

                            ( 944円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オスアングル切落とし1

                            1,074円

                            ( 1,181円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オスアングル切落とし1.5

                            丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました