メカトロリンク協会の認証試験合格ハーネスです!【特長】・両端ミニI/O、両端R...
シリーズ名称 | - | コネクタタイプ | - | ケーブルタイプ※ | - | 長さ(m) |
FNMC | RJ | B | 1.8 |
シリーズ名称 | コネクタタイプ | 外形イメージ図 | ケーブルタイプ (ケーブル仕様) | 指定長(m) | ||
ブランド・型番 | 用途 | シース色 | ||||
FNMC | MN 両端:TE製 Mini I/O コネクタ 型番:2040008-2 | ![]() | ─ | 固定 | 紺 | 0.5 1 3 (固定長・在庫品) |
RJ 両端:3M製RJ45コネクタ(4芯) 型番:3R104-1110-000 AM | ![]() | B JMACS製 型番:PNET/B | 固定 | 青 | 0.3~100 0.1m毎に指定可能 | |
C JMACS製 型番:PNET/C | 可動 | 0.3~50 0.1m毎に指定可能 | ||||
FNMC4 | MNRJ CN1:TE製 Mini I/O コネクタ 型番:2040008-2 CN2:ヒロセ電機製RJ45コネクタ 型番:TM21P-88P | ![]() | ─ | 固定 | 紺 | 0.5 1 3 (固定長・在庫品) |
CN1 | ケーブル色 | CN2 |
1 | 橙 | 3 |
2 | 白/橙 | 6 |
3 | 青 | 1 |
4 | - | 4 |
5 | - | 5 |
6 | 白/青 | 2 |
7 | - | 7 |
8 | - | 8 |
指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +100mm | +200mm | 指定長の8% |
CN1 | ケーブル色 | CN2 |
1 | 橙 | 3 |
2 | 黄 | 6 |
3 | 青 | 1 |
4 | - | 4 |
5 | - | 5 |
6 | 白 | 2 |
7 | - | 7 |
8 | - | 8 |
指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +100mm | +200mm | 指定長の8% |
CN1 | ケーブル色 | CN2 |
1 | 青 | 3 |
2 | 白 | 6 |
3 | 橙 | 1 |
4 | - | 4 |
5 | - | 5 |
6 | 黄 | 2 |
7 | - | 7 |
8 | - | 8 |
指定長(m) | ~0.5 | 0.6~1 | 1.1~2.9 | 3~ |
公差 | +30mm | +50mm | +75mm | +3% |
Loading...
メカトロリンク協会の認証試験合格ハーネスです!
【特長】
・両端ミニI/O、両端RJ45、ミニI/O-RJ45(変換)の3タイプからご選定いただけます
・両端ミニI/Oは、導体サイズAWG26/シース外径5.2mmスリムタイプです
・RJ45は、自由長をご用意しております
・VW-1難燃性、耐熱、耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しております
この商品に近い類似品がありませんでした。
FNMC-MN-1で型番確定
MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブルの型番FNMC-MN-1のページです。
型番FNMC-MN-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FNMC-MN-0.5 |
FNMC-MN-3 |
FNMC4-MNRJ-0.5 |
FNMC4-MNRJ-1 |
FNMC4-MNRJ-3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 対応機器メーカー | 対応機器シリーズ | コネクタ形状 | ケーブルタイプ | ケーブル長さ指定範囲 (m) | 指定長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,718円 ( 1,890円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 安川電機製対応 | 安川電機 ΣVシリーズ | Mini I/O | 固定 | 0.5 | - | |
5,763円 ( 6,339円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 安川電機製対応 | 安川電機 ΣVシリーズ | Mini I/O | 固定 | 3 | - | |
2,310円 ( 2,541円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 安川電機製対応 | 安川電機 ΣVシリーズ | Mini I/O-RJ45 | 固定 | 0.5 | - | |
2,610円 ( 2,871円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 安川電機製対応 | 安川電機 ΣVシリーズ | Mini I/O-RJ45 | 固定 | 1 | - | |
3,780円 ( 4,158円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 安川電機製対応 | 安川電機 ΣVシリーズ | Mini I/O-RJ45 | 固定 | 3 | - |