(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブル

CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

CC-Link対応コネクタ使用!配線工数低減、コスト削減に貢献!

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電源用
  • CC-Link
  • 圧接
  • ワンタッチロック
  • コネクタ種類:
    CC-Link
  • コネクタメーカー:
    住友3M
  • ケーブル形状:
    丸型
  • ケーブル色:
    灰色
  • 耐屈曲:
    固定

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

コネクタタイプ-形状仕様タイプ-ケーブルタイプ-芯数-指定長(m)
FNCP-NPLPA21
          

 

指定長(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長の3%

 

■ワンタッチコネクタタイプ

コネクタタイプ形状仕様タイプ形状仕様タイプケーブルタイプ指定長
FNCP-NPL
オス
35505-6080-A00 GF

メス
35805-6080-A00 GF
P
(オス・切り落とし)
CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像  CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像0.2



50


0.1m毎
に指定可
S
(メス・切り落とし)
CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像 
PP
(オス・オス)
CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像 
PS
(オス・メス)
CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像 
SS
(メス・メス)
CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像 



■ワンタッチコネクタタイプ(スプリング) *端子は MTR-TGN-TC-1.25-9T

コネクタタイプ形状仕様タイプ形状仕様タイプケーブルタイプ指定長
FNCP-SPR
オス
35A05-60S0-A00 GF

メス
35B05-60S0-A00 GF
P
(オス・切り落とし)
 CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像 CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像0.2



50


0.1m毎
に指定可
S
(メス・切り落とし)
CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像 
PP
(オス・オス)
 CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像
PS
(オス・メス)
CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像 
SS
(メス・メス)
CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付電源ケーブル:関連画像 

 

■結線図
2芯

CN1種別CN2
11
22


3芯

CN1種別CN2
11
22
33


4芯

CN1種別CN2
11
22
33
44


5芯

CN1種別CN2
11
22
33
44
55

 

型番リスト

型番
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
芯数
CN1コネクタタイプ
CN2コネクタタイプ
指定長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オス
オス
2
圧接(IDC)
圧接(IDC)
0.2 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

オス
オス
3
圧接(IDC)
圧接(IDC)
0.2 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

オス
オス
4
圧接(IDC)
圧接(IDC)
0.2 ~ 50
10

1個

-( - )

4日目

オス
オス
5
圧接(IDC)
圧接(IDC)
0.2 ~ 50
10

1個

-( - )

4日目

オス
オス
2
スプリング式
スプリング式
0.2 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

オス
オス
3
スプリング式
スプリング式
0.2 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CC-Link対応コネクタ使用!配線工数低減、コスト削減に貢献!


●3M社製CC-LinkワンタッチコネクタとミスミオリジナルのVCTFケーブルを組み合わせました。
●片端切落としタイプは、切落とし側のシースを40mm剥いており、現場加工に最適!
●シース(外被)の端面を熱収縮チューブにより保護しております。
●CC-Linkワンタッチコネクタの仕様は、こちらをご確認ください。
●CC-Linkワンタッチコネクタ(スプリング式)の仕様は、こちらをご確認ください。
●ケーブル部材は、こちらをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブル

CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブル

    CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付ケーブル

    CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付ケーブル

      e-CONコネクタ付ケーブル

      e-CONコネクタ付ケーブル

        PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

        PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

          5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

          5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

            VHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

            VHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

              CLO7防水コネクタハーネス

              CLO7防水コネクタハーネス

                ミニユニバーサルメーテンロックコネクタ付ケーブル

                ミニユニバーサルメーテンロックコネクタ付ケーブル

                  SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

                  SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

                    ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

                    ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

                      XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

                      XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

                        EIコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

                        EIコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ

                          D3100コネクタ付ケーブル

                          D3100コネクタ付ケーブル

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   7日目   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目  
                            コネクタ種類 CC-Link CC-Link e-CON PH 5500 VH CL07 ミニユニバーサルメーテンロック SM EL XH EI ダイナミック3100
                            コネクタメーカー 住友3M 住友3M 住友3M 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造 住鉱テック タイコ エレクトロニクス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 タイコ エレクトロニクス タイコ エレクトロニクス
                            ケーブル形状 丸型 丸型 丸型 - - - - - - - - - -
                            ケーブル色 灰色 茶色 ネイビー - - - - - - - - - -
                            耐屈曲 固定 - - - - - - - - - なし - -

                            CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ナイロンコネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました