(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BNC⇔ワニ口クリップケーブル

BNC⇔ワニ口クリップケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
1,884円 ~ 2,330円
税込価格
2,072円 ~ 2,563円

BNCをワニ口クリップに変換【特長】・ケーブル:RG58AUと1.5D2Vをご...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型番全長(m)
BNWA-PPRGN1

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
一本単位
型番ケーブルタイプ
全長(m)
BNWA-PPRGNRG58AU1
1.5
2
3
TLBNWA-1.5D2V-PPRG1.5D-2V

 

 

概要仕様

外形図

(単位:mm)

CN1:パヨネット式コネクタ
CN2、CN3:ワニ口クリップ
クリックカバー肉厚:1mm
クリック開き幅:6mm

型番リスト

型番
ケーブル種類
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
ケーブル長(m)
使用ケーブル
特価品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RG58AU
BNC プラグ(ストレート)
ワニ口クリップ
1
RG58AU
対象外
10

1個

1,890( 2,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RG58AU
BNC プラグ(ストレート)
ワニ口クリップ
1.5
RG58AU
対象外
10

1個

1,970( 2,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RG58AU
BNC プラグ(ストレート)
ワニ口クリップ
2
RG58AU
対象外
10

1個

2,048( 2,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5D-2V
BNC プラグ(ストレート)
ワニ口クリップ
1
1.5D-2V
対象外
10

1個

1,884( 2,072円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5D-2V
BNC プラグ(ストレート)
ワニ口クリップ
1.5
1.5D-2V
対象外
10

1個

2,162( 2,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5D-2V
BNC プラグ(ストレート)
ワニ口クリップ
3
1.5D-2V
対象外
10

1個

2,330( 2,563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

BNCをワニ口クリップに変換
【特長】
・ケーブル:RG58AUと1.5D2Vをご用意
・BNCプラグ:RG58AUケーブルーワニ口クリップ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BNC⇔ワニ口クリップケーブル

BNC⇔ワニ口クリップケーブル

    BNC⇔バナナプラグハーネス

    BNC⇔バナナプラグハーネス

      BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス

      BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス

        即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き

        即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き

          即出荷 片端BNCコネクタ付き

          即出荷 片端BNCコネクタ付き

            即出荷 両端BNCコネクタ付き

            即出荷 両端BNCコネクタ付き

              耐屈曲タイプ 片端BNCコネクタ付き

              耐屈曲タイプ 片端BNCコネクタ付き

                耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き

                耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き

                  高周波同軸コネクタ付ケーブル 18GHz

                  高周波同軸コネクタ付ケーブル 18GHz

                    メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                    通常価格 1,884円 1,368円 2,332円 1,365円 1,365円 1,848円 2,017円 3,698円 7,875円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                    BNC⇔ワニ口クリップケーブルのレビュー

                    評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                    測定器の信号取り込み用
                    評価 5.0満足度:5.02019/12/04
                    以前は他社で購入しておりましたが、こちらは安価でワニ口部の保持力もしっかりしているので安定した電圧信号を取り込めます。今後もこちらの商品を購入させて頂きます。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    金型に付属
                    評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                    コードが思ったより柔らかめでした。クリップ力も強く使いやすかったです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    発生器から被測定物への接続
                    評価 4.0満足度:4.02020/04/13
                    以前注文したBNC-BNCケーブルの質が悪くなかったのでこちらを注文。
                    なお、使っているコネクタが海外製造品と国内製造品で違うとのことです。
                     ※本商品は国内製造とのこと

                    CXC-N-PPRG-1(海外製造品とのこと)のコネクタと比較すると
                    中心導体の先端径がやや太くやや長め、周りの白い絶縁部も太いようで
                    物によってはその絶縁部外周の金属6枚羽が受け側に擦れる為
                    挿入時に負荷が掛かるように感じる模様です。
                     ※実際にコネクタをバラして確認

                    その為か、物の組み合わせによっては
                    外す際に結構力を掛けなければ外れないことがありましたので
                    そのような受け軸には、本製品の使用を避けるべきだと思います。
                    寸法的に合致する場合はキツめに嵌め合いますので
                    コネクタ同士の接触不良は起きにくいかと考えます。

                    参考にコネクタ同士の比較写真と動画を撮りましたので、下記Firebase短縮URLから
                    私のGoogleドライブへアクセスして頂ければ閲覧できます。
                     ttps://cripuni.page.link/M7Et
                    右側が本製品、左側がCXC-N-PPRG-1です。
                     ※直リンクはよろしくないので、頭の「h」を抜いております。

                    取り扱い商品は基本的に安価で質も良いものではありますが
                    メーカーにミスミと記載があっても製造先が違うことがあり
                    商品の中にはコネクタ寸法に若干差があるものが混在しているので
                    購入される際は、それを留意しておくことをオススメします。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    調整機械
                    評価 4.0満足度:4.02020/03/06
                    このケーブルは すでに両端加工済の為
                    すぐに使用できて大変便利でしたT。
                    問題なく使用できます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    測定用
                    評価 4.0満足度:4.02019/02/25
                    使用していたプローブが故障して緊急に必要になり購入
                    代理店経由では納期が1週間、ミスミは即日出荷対応で非常に助かる。
                    製品は純正と比較しても遜色なく使える。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    同軸コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました