(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル)モールド・パネルマウントタイプ

ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル)モールド・パネルマウントタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
996円 ~ 4,776円  特別価格 
税込価格
1,096円 ~ 5,254円  特別価格 

パソコンやFA機器・計測機器に幅広く使用されているミニDINコネクタを利用した...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 盤間接続
  • ハンダ
  • ミスミオリジナル
  • コネクタメーカー:
    ミスミ
  • コネクタ種類:
    ミニDIN
  • ケーブル定格電圧(V):
    300
  • ケーブル形状:
  • シールド:
    1重
  • ケーブル規格(UL/CSA):
    UL
  • ケーブル色:
    クリーム
  • 耐環境:
    なし
  • 耐屈曲:
    なし
  • その他仕様:
    モールド

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部商品の価格は変更がありましたので、ご注文の際ご確認いただきますよう、宜しくお願いいたします。
  • 【販売終了品】TWMDH-PP-B-6-2、TWMDH-PS-B-6-2のみRoHS非対応となります。在庫がなくなり次第、販売終了となります。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品仕様

ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル) モールド・パネルマウントタイプ:関連画像

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。

ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル) モールド・パネルマウントタイプ:関連画像

コネクタタイプ形状仕様
タイプ
外形イメージ図
(単位:mm)
ケーブルタイプ芯数ケーブル
全長(m)
ケーブルタイプ別型式
TWMD2
(モールド型
ミニDINコネクタ
クリーム色)

TWMDH
(モールド型
ミニDINコネクタ
クリーム色)
P
(オス)
ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル) モールド・パネルマウントタイプ:関連画像Bケーブル
UL2464
AWG28
シングル
シールド
300V、UL
クリーム色
62TWMD2-P-B-6-2
3TWMD2-P-B-6-3
4TWMD2-P-B-6-4
7TWMD2-P-B-6-7
10TWMD2-P-B-6-10
15TWMD2-P-B-6-15
82TWMD2-P-B-8-2
3TWMD2-P-B-8-3
4TWMD2-P-B-8-4
7TWMD2-P-B-8-7
10TWMD2-P-B-8-10
15TWMD2-P-B-8-15
PS
(オス・メス)
ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル) モールド・パネルマウントタイプ:関連画像84TWMD2-PS-B-8-4
RMDH
パネルマウント
(モールド型
ミニDINコネクタ
クリーム色)
S
(メス)
ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル) モールド・パネルマウントタイプ:関連画像Cケーブル
AWG26
シングル
シールド
300V、UL
クリーム色
61RMDH-S-C-6-1
SP
(メス・オス)
ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル) モールド・パネルマウントタイプ:関連画像60.5RMDH-SP-C-6-0.5
1RMDH-SP-C-6-1
2RMDH-SP-C-6-2
3RMDH-SP-C-6-3
◆適合電線サイズ
AWG24~30
導体断面積(mm20.2~0.05
◆基本仕様
定格電流1A以下(2A以下/DC12V)
定格電圧AC100V以下
絶縁抵抗50MΩ以上/DC250V
耐電圧AC250V/1分間
使用温度範囲-20℃~70℃
◆ケーブル基本情報
ケーブルタイプBケーブルCケーブル
型番UL2464UL2464
AWGAWG28AWG26
芯数6芯、8芯6芯
外径(mm)5.0±0.155.0±0.15
絶縁材質PVCPVC
シールドシールド付シールド付
シールド加工方法アルミテープで絶縁体を覆い、シェルと100%接触
◆仕上情報
項目仕上
タイプTWMD2
6芯オス
8芯オス、8芯メス
RMDH
6芯メス
RMDH
6芯オス
コンタクト金フラッシュめっき金フラッシュめっきすずメッキ
絶縁体色
シェル黄銅ニッケルめっき黄銅ニッケルめっき黄銅ニッケルめっき
フード材質6芯:BG-02  PVC
8芯:BG-02  45P  PVC
BG-02  25P  PVCBG-02  45P  PVC
◆組み合わせ方法
ミニDINコネクタ
 

概要仕様

 

パネルカット寸法1

   

パネルカット寸法2

パネル取付外形図(RMDH用)

パネル背面からの取付けになります。
パネル厚は6mm以下です。

型番リスト

型番
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
芯数
長さ(m)
導体寸法(AWG)
ケーブルタイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メスパネルマウント
切落とし
6
1
26
C
10

1個

996円

195

( 215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メスパネルマウント
オスストレート
6
0.5
26
C
10

1個

1,140( 1,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メスパネルマウント
オスストレート
6
1
26
C
10

1個

1,356( 1,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メスパネルマウント
オスストレート
6
2
26
C
10

1個

1,788( 1,967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メスパネルマウント
オスストレート
6
3
26
C
10

1個

2,220( 2,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
6
2
28
B
10

1個

2,460( 2,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
6
3
28
B
10

1個

2,616( 2,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
6
4
28
B
10

1個

2,796( 3,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
6
7
28
B
10

1個

2,856( 3,142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
6
10
28
B
10

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
6
15
28
B
10

1個

3,720( 4,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
8
2
28
B
10

1個

3,300( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
8
3
28
B
10

1個

3,720( 4,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
8
4
28
B
10

1個

4,176( 4,594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
8
7
28
B
10

1個

4,320( 4,752円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
8
10
28
B
10

1個

4,776( 5,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
切落とし
8
15
28
B
10

1個

3,240( 3,564円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
メスストレート
8
4
28
B
10

1個

2,616( 2,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パソコンやFA機器・計測機器に幅広く使用されているミニDINコネクタを利用したミニDINハーネス。
一体成形(モールド)型、パネルへの実装が可能なフランジ付きと2つのタイプをご用意。
シールドはフード内に接続して処理。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部商品の価格は変更がありましたので、ご注文の際ご確認いただきますよう、宜しくお願いいたします。
  • 【販売終了品】TWMDH-PP-B-6-2、TWMDH-PS-B-6-2のみRoHS非対応となります。在庫がなくなり次第、販売終了となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル)モールド・パネルマウントタイプ

ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル)モールド・パネルマウントタイプ

    4P M8 M12強靭屈曲モールドコネクタケーブル

    4P M8 M12強靭屈曲モールドコネクタケーブル

      丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

      丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

        NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

        NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

          産業用イーサネットコネクタ XS5 M12コネクタハーネス

          産業用イーサネットコネクタ XS5 M12コネクタハーネス

            JL05コネクタ付ケーブル ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ

            JL05コネクタ付ケーブル ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ

              HR10Aコネクタ付ケーブル 中継タイプ

              HR10Aコネクタ付ケーブル 中継タイプ

                PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・中継タイプ

                PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・中継タイプ

                  耐油コネクタ XS5□Rふっ素樹脂ケーブル

                  耐油コネクタ XS5□Rふっ素樹脂ケーブル

                    NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                    NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                      4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット

                      4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット

                        PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                        PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                          PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

                          PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

                            メーカー ミスミ 三浦電気 オムロン ミスミ オムロン ミスミ ミスミ ミスミ オムロン ミスミ 三浦電気 ミスミ ミスミ
                            通常価格 996円 5,840円 949円 - 2,092円 - - - 6,480円 - 8,160円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            コネクタメーカー ミスミ - オムロン 七星科学研究所 - 日本航空電子 ヒロセ電機 多治見無線電機 オムロン 七星科学研究所 - 多治見無線電機 多治見無線電機
                            コネクタ種類 ミニDIN - M12 NR - JL05 HR10 PRC03 M12 NCS M8 PRC03 PRC05
                            ケーブル定格電圧(V) 300 DC125 - - DC30V 未満 300 30 300 DC30V - DC125 300 -
                            ケーブル形状 - -
                            シールド 1重 - - - - - 2重 なし - なし - なし -

                            ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル)モールド・パネルマウントタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました