カテゴリ6Aまで対応!シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックで...
■NW080-88S-SI-C6A-SH
規格 | RJ45(メス) | |
PoE | PoE++(4PPoE, Type 4) | |
カテゴリ | CAT6A | |
結線 | ストレート | |
難燃グレード | 94V-0 | |
使用温度範囲 | -10℃~60℃ | |
保管温度範囲 | -40℃~68℃ | |
耐電圧 | 1000 VAC | |
定格電流 | 1.5A | |
保証挿抜回数 | 750回 | |
材質 | シールドケース | 黄銅(ニッケルメッキ) |
ブラケット | SUS304 | |
ハウジング | ABS樹脂 | |
コンタクト | 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ | |
重量(g) | 10 |
※CAT6タイプと部材はすべて同じです。
■NW080-88S-SI-C6-SH2
規格 | RJ45(メス) | |
PoE | PoE++(4PPoE, Type 4) | |
カテゴリ | CAT6 | |
形状 | I型 | |
結線 | ストレート | |
難燃グレード | 94V-0 | |
使用温度範囲 | -10℃~60℃ | |
保管温度範囲 | -40℃~68℃ | |
定格電圧 | 1000V | |
定格電流 | 1.5A | |
材質 | ハウジング | ABS樹脂 |
コンタクト | 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ | |
重量(g) | 9 |
カテゴリ6Aまで対応!シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
ANSI(米国国家規格協会)にて正式に規格化されているCAT6Aに対応しています。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
同シリーズの90°アングル引き出しタイプもご用意しています。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。UL対応品です。
型番 | 通信規格 | シールド |
NW080-88S-SI-C6A-SH | CAT6A | 有 |
NW080-88S-SI-C6-SH2 | CAT6 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
評価 4.4
通常価格(税別): 1,452円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
評価 3.5
通常価格(税別): 1,486円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能