(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

3PINターミナルブロックからDCジャック5.5×2.1サイズへ変換可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

IESH-JACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

型番 IESH-JACK
ケーブル長さ 100mm±20
オープン・ワイヤー  7.5mm±1
ジャックサイズ

φ5.5×2.1(±0.1)
深さ13mm

ハブ用端子⇒電源ジャック:関連画像

■適合商品

型番  IESH-MB205-R、IESH-MB208-R
   IESH-MB305-R、IESH-MB308-R
 

 IESH-MB305G-R、IESH-MB308G-R  IESH-MB305G2-R

   IESH-MB310GS-R
   IESH-MB305M-R、IESH-MB308M-R
   IESH-MB408-R
   EDSシリーズ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IESH-JACK

10

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3PINターミナルブロックからDCジャック5.5×2.1サイズへ変換可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

端子ブロック⇒ AC電源ジャック変換ケーブル


IESH-JACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ターミナルブロック-DCジャック変換アダプターの型番IESH-JACKのページです。
型番IESH-JACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

    5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

      8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

      8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

        産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

        産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

          5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)

          5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)

            8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

            8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

              8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

              8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ

                5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ

                  5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

                  5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

                    5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

                    5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

                      5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                      5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                        5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

                        5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

                          10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                          10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) MOXA ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) MOXA バッファロー
                            通常価格 1,000円 15,500円 48,000円 27,280円 26,000円 21,000円 18,900円 28,000円 1,000円 20,460円 21,100円 46,500円 4,665円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品分類 関連商品 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体 - - ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体
                            インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット/光ファイバ イーサネット イーサネット - - イーサネット イーサネット - イーサネット

                            ターミナルブロック-DCジャック変換アダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました