(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フリーサイズ 操作部カバー

フリーサイズ 操作部カバー (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
6日目
【特長】
誤操作防止用のスチール製フリーサイズ操作部カバーです。
透明アクリル+スチール枠の扉開閉機能付き。
幅、高さ10mm単位指定のフリーサイズ対応です。
要スイッチの操作部を収納可能です。

フリーサイズ 操作部カバーのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

制御盤の一部
評価 5.0満足度:5.02021/04/12
とても使いやすかったです。
弊社では幾つか穴を開けて中の音が聞こえる様に加工して使用しました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤の一部
    評価 5.0満足度:5.02021/04/12
    とても使いやすかったです。
    弊社では幾つか穴を開けて中の音が聞こえる様に加工して使用しました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーサイズ 操作部カバー

フリーサイズ 操作部カバー

    RD31 チェックドアー

    RD31 チェックドアー

      気密カバー

      気密カバー

        小扉 VP26

        小扉 VP26

          プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

          プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

            BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

            BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

              BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

              BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

                スライドボックス用継枠

                スライドボックス用継枠

                  検針窓かくしプレート

                  検針窓かくしプレート

                    モルタルガード枠

                    モルタルガード枠

                      プラ直角サポート (自在板用)

                      プラ直角サポート (自在板用)

                        BDS-A 盤用スペースダクト

                        BDS-A 盤用スペースダクト

                          薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-20W-ST) IP55(カテゴリー2)

                          薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-20W-ST) IP55(カテゴリー2)

                            メーカー ミスミ 日東工業 未来工業 河村電器産業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 内外電機 未来工業 未来工業 日東工業 篠原電機
                            通常価格 - 14,175円 136円 7,989円 127円 35,103円 11,493円 57円 1,986円 145円 4,208円 10,522円 45,692円
                            通常出荷日 6日目   2日目~   1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   2日目   3日目~   4日目  
                            種類 ケースカバー ハンドル ケースカバー ハンドル ケースカバー ハンドル ハンドル ボックス用継枠 化粧プレート ボックス用継枠 ケースカバー ダクト用パーツ 薄型防噴流ギャラリー
                            特徴 透明アクリル+スチール枠の扉開閉機能付 - - - - - - - - - - - -
                            材質 - - - - - - - - - - - -
                            本体板厚(mm) 1.2 - - - - - - - - - - - -
                            寸法厚み・奥行き(mm) 55 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。