(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分岐圧接コネクタ タップコネクタ【50個入り】

分岐圧接コネクタ タップコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
904円 ~ 2,143円
税込価格
994円 ~ 2,357円

タップコネクタは、電線の絶縁被覆をむかずにプライヤ一つで簡単に接続できるユニー...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表


分岐圧接コネクタ タップコネクタ:関連画像
1パック50個入

概要仕様

分岐圧接コネクタ タップコネクタ:関連画像
仕 様
型式内     容
TAPCO-P-0.3TAPCB-B-0.75TAPCB-R-0.5
定格電圧AC600V以下AC600V以下AC600V以下
定格電流AWG223A以下
AWG204A以下AWG20

4A以下

AWG187A以下AWG187A以下

AWG18

7A以下

AWG1610A以下AWG1610A以下

AWG1415A以下
使用温度105℃105℃105℃
適用電線AWG22〜16
または
0.3mm2〜1.5mm2
AWG18〜14
または
0.75mm2〜2.5mm2
AWG20〜18
または
0.5mm2〜0.75mm2
接触部材料真ちゅう/スズメッキ真ちゅう/スズメッキ真ちゅう/スズメッキ
重量(g)221.6

型番リスト

型番
許容電流(A)
カバー色
適用電線サイズ(AWG)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
15
18-14

1パック

50個入り

904( 994円 )

-

7
20-18

1パック

50個入り

904( 994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
ピンク
22-16

1パック

50個入り

2,143( 2,357円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タップコネクタは、電線の絶縁被覆をむかずにプライヤ一つで簡単に接続できるユニークな接続子です。
接続後はワンタッチの絶縁カバーが付けられるため接続部の絶縁と保護は万全です。


●タップコネクタは、電線の絶縁被覆をむかずにプライヤ一つで簡単に接続できるユニークな接続子です。
  接続後はワンタッチの絶縁カバーが付けられるため接続部の絶縁と保護は万全です。
●用途はFA機器から家電サービスまでと幅広く使用でき、また一つの種類で色々な接続の仕方が選べるため大変便利です。
●電線をむいたり、切断することなく中継接続ができます。
●最大でAC600V、15Aまで対応が可能です。
●1パック50個入りにすることで低価格を実現しました。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分岐圧接コネクタ タップコネクタ

分岐圧接コネクタ タップコネクタ

    分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)

    分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)

      圧接形中継コネクタNDCシリーズ

      圧接形中継コネクタNDCシリーズ

        圧接形中継コネクタ NDB2018

        圧接形中継コネクタ NDB2018

          e-CON 分岐アダプタ

          e-CON 分岐アダプタ

            エレクトロタップスプライスシリーズ

            エレクトロタップスプライスシリーズ

              電線対基板 マルチプル エンクロージャ コネクタ(ハウジング)

              電線対基板 マルチプル エンクロージャ コネクタ(ハウジング)

                スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

                スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

                  CC-Link プラグコネクタ(バネ式)

                  CC-Link プラグコネクタ(バネ式)

                    サーボモーターエンコーダー用コネクター

                    サーボモーターエンコーダー用コネクター

                      3M<sup>TM</sup> リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ

                      3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ

                        コネクタプラグX-COM-SYSTEM 769シリーズ

                        コネクタプラグX-COM-SYSTEM 769シリーズ

                          e-CONコネクタ

                          e-CONコネクタ

                            メーカー ミスミ ミスミ ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ミスミ TE Connectivity TE Connectivity ワゴ ミスミ モレックス スリーエムジャパン ワゴ オムロン
                            通常価格 904円 156円 123円 501円 5,644円 158円 894円 1,072円 1,408円 1,281円 254円 488円 247円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタシリーズ頭文字 S・T・U S・T・U - M・N・O D・E・F カタカナ カタカナ M・N・O A・B・C 数字 数字 V・W・X D・E・F
                            S・T・U Uエレメント Uエレメント - - - - - - - - - - -
                            用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル接続 ケーブル対パネルマウント 中継 - ケーブル接続 ケーブル対ケーブル - ケーブル接続 ケーブル接続 -
                            許容電圧(V) 600 600 - 300 32 - 125 320 - - AC/DC160 500 -
                            電線接続方法 圧接 圧接 - 圧接 - - 圧着 スクリューレス - - 圧接 スクリューレス -

                            分岐圧接コネクタ タップコネクタのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            配線の分岐
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/05
                            ACCやアースを取るなど、簡単に配線分岐ができるので便利。まとめ買いができるので助かる。
                            接触不良を起こさないよう、配線の太さとタップコネクタの対応配線径を要確認。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線の分岐
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/16
                            以前はホームセンターで購入していた物をこちらで見つけて購入。使い勝手は大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線分岐
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/01
                            配線の信号分岐に使用しました。
                            簡単に配線できるので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テールランプの作成
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/31
                            注文から到着も早く、使いやすかったです。
                            また、注文したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました