(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30
  • 数量スライド割引

【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30 (レビュー)

通常価格(税別)
649円
税込価格
714円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
低価格で高品質(国内生産)のφ30モメンタリの押しボタンスイッチです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

設備の非常停止スイッチに使用
評価 4.0満足度:4.02021/05/26
設備で使っている非常停止スイッチの交換で、この押しボタンスイッチ(A30PD01R)を購入しました。押しボタンスイッチなどの機器は、富士電機など知られているメーカーがありますが、仕様が同じであれば、メーカーにこだわらず使っています。このスイッチも、価格がお手頃だったので使用しました。とくに気になる点はなく、他メーカーの非常停止スイッチ同様、使用できています。まだ、交換して半年も経っていないので、評価は満点ではなく4としました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備の非常停止スイッチに使用
    評価 4.0満足度:4.02021/05/26
    設備で使っている非常停止スイッチの交換で、この押しボタンスイッチ(A30PD01R)を購入しました。押しボタンスイッチなどの機器は、富士電機など知られているメーカーがありますが、仕様が同じであれば、メーカーにこだわらず使っています。このスイッチも、価格がお手頃だったので使用しました。とくに気になる点はなく、他メーカーの非常停止スイッチ同様、使用できています。まだ、交換して半年も経っていないので、評価は満点ではなく4としました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

    押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ25

    押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ25

      押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ30

      押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ30

        押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

        押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

          押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光

          押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光

            LWシリーズ 押しボタンスイッチ

            LWシリーズ 押しボタンスイッチ

              Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

              Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)

                EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)

                  A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

                  A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

                    【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25

                    【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25

                      押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

                      押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

                        メーカー ミスミ マルヤス電業 マルヤス電業 オムロン ミスミ IDEC IDEC EAO IDEC ミスミ ミスミ
                        通常価格 649円 591円 649円 1,833円 1,610円 1,110円 1,810円 13,730円 820円 895円 1,190円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン - セレクタ押しボタン - - 非照光式押しボタン 照光式押しボタン
                        形状 キノコ - 丸形 - - - - 丸平形 -
                        ガード付き - -
                        端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - ねじ端子 - はんだ端子/タブ端子 ねじ端子 -
                        取付穴 φ30 φ25 φ30 φ30.5 φ30 - φ22.3 - φ16.2 φ25 -

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。