【特長】・1Uサイズながら大容量400W・省スペース化に貢献・温度可変速ファン...
型式 | ATX電源 コネクタ | CPU用 コネクタ |
PCPS-HPC1U400P-R | 20ピン | 4ピン |
Loading...
【特長】
・1Uサイズながら大容量400W
・省スペース化に貢献
・温度可変速ファン採用、静音化を実現
この商品に近い類似品がありませんでした。
PCPS-HPC1U400P-Rで型番確定
HPC1Uシリーズ ATX 400Wの型番PCPS-HPC1U400P-Rのページです。
型番PCPS-HPC1U400P-Rに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
バッファロー
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM 8GB
評価 0.0
通常価格(税別): 15,470円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能