【特長】・カメラ・照明を自在に移動・固定可能・様々な角度、距離にて位置決め可能...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
型式 | タイプ | 耐荷重 |
EMVA-SWJ | カメラ | 800g |
EMVA-SWJL2 | LED | 600g |
EMVA-SWJF | ファイバー照明 | 600g |
EMVA-SWJ2
EMVA-SWJL2
EMVA-SWJF2
■付属品(EMVA-SWJL用)
六角レンチ×1、ワッシャー×4、ネジ小×2、中×4、大×4、長×2
■取り扱い説明
■マグネットベース://chk0-jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400044050/
型番 |
種類 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
| 10 | 1個 | 29,000円(
31,900円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
-
| 10 | 1個 | 29,000円(
31,900円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
-
| 10 | 1個 | 30,000円(
33,000円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・カメラ・照明を自在に移動・固定可能
・様々な角度、距離にて位置決め可能
・ドライバー不要