(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポット照明

スポット照明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
47,000円
税込単価
51,700円

画像処理用 LED照明 の スポット照明 を新発売!! 低価格高品質の スポッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式

電圧

消費
電力

タイプ

EMVS-NSPL8

R(赤)

350MA

1W

W(白)

B(青)

概要仕様

■EMVS-NSPL8

スポット照明:関連画像

■周波

 赤色白色青色
周波620-630nm,
645-660nm
5500K(色温)470nm

 

■照度

スポット照明:関連画像

型番リスト

型番
照明色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMVS-NSPL8-W

W(白)
10

1個

47,000( 51,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

画像処理用 LED照明 の スポット照明 を新発売!! 低価格高品質の スポット照明 実現!! 色は赤白青の3色からお選び頂けます!!

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

画像処理用LED照明に高品質低価格のスポット照明登場!!!!

●画像処理に欠かせない スポット照明を低価格でご提供
●色は赤・白・青の3種類をご用意
●専用電源を別売り

カタログ

 

EMVS-NSPL8-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポット照明の型番EMVS-NSPL8-Wのページです。
型番EMVS-NSPL8-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポット照明

スポット照明

    スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

    スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

      LED環状照明具(OB-3・5用)

      LED環状照明具(OB-3・5用)

        LED環状照明具(OB-1・2・3用)

        LED環状照明具(OB-1・2・3用)

          水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

          水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

            フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

            フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

              センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

              センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

                赤外照明 IRシリーズ

                赤外照明 IRシリーズ

                  紫外照明 UV-CANシリーズ

                  紫外照明 UV-CANシリーズ

                    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

                    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

                      LEDファイバヘッド HFSシリーズ

                      LEDファイバヘッド HFSシリーズ

                        ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                        ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                          LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                          LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                            メーカー ミスミ オプテックス・エフエー 中央精機 中央精機 オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー シーシーエス オプテックス・エフエー シーシーエス
                            通常価格 47,000円 20,082円 13,899円 14,899円 62,743円 32,762円 31,884円 33,792円 75,122円 43,198円 36,000円 28,536円 96,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 17日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 17日目~   17日目   3日目~   17日目   15日目   3日目   5日目   17日目   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 赤外線 紫外線 可視光 可視光 可視光 -
                            本体種類 スポット形 スポット形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 - - リング形 ドーム形 リング形 ドーム形
                            照射方向 垂直投光 同軸落射 斜光 斜光 斜光 垂直投光 斜光 - - 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光
                            光源 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式
                            照射光種類 集光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 - - 直射光 集光 直射光 拡散光

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました