(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EMVS-COL32-R
同軸照明 ショウメイ

同軸照明 EMVS-COL32-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
87,000円 34,800円
税込単価
95,700円 38,280円

画像処理用LED照明の同軸照明を新発売!!低価格高品質の同軸照明実現!! ご希...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

EMVS-COL32-R の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

 型式

電圧

消費
電力

タイプ

EMVS-COL20

R(赤)

24V

0.96W

W(白)

1.92W

B(青)

EMVS-COL32

R(赤)

24V

1.728W

W(白)

2.88W

B(青)

EMVS-COL60

R(赤)

24V

2.88W

W(白)

5.8W

B(青)

適合電源:EMVS-PSNシリーズ
 
注文例 型式
    
 Type
 EMVS-RL5060R

概要仕様

■外形図

(単位:mm)

同軸照明:関連画像

EMVS-COL20

EMVS-COL32

EMVS-COL60

■周波

 

赤色

白色

青色

周波

620-630nm,
645-660nm

5500K(色温)

470nm

■照度
同軸照明:関連画像

型番リスト

型番
照明色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMVS-COL32-R

R(赤)
60.1~80
80
30.1~50
46
1.1~2
1.728
40.1~70
49
10

1個

87,000円

34,800

( 38,280円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

画像処理用LED照明の同軸照明を新発売!!低価格高品質の同軸照明実現!! ご希望のサイズ、赤白青の3色からお選び頂けます!!

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

 ココが特長

業界最安値の画像処理用 LED照明 同軸照明が新登場!!! 
●画像処理機器に必要なLED照明の同軸照明
●使用頻度の多い3サイズをご用意
●色は3種類の対応(赤・白・青)

EMVS-COLシリーズは貸出対象外です。

カタログ

 

EMVS-COL32-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸照明の型番EMVS-COL32-Rのページです。
型番EMVS-COL32-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

同軸照明

同軸照明

    スポット照明

    スポット照明

      ドーム照明

      ドーム照明

        LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

        LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

          画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)

          画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)

            フルカラー照明 RGBシリーズ

            フルカラー照明 RGBシリーズ

              画像処理専用照明【FLV】

              画像処理専用照明【FLV】

                LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

                LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

                  画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                  画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                    画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                    画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                      画像処理専用照明 【FL】

                      画像処理専用照明 【FL】

                        スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

                        スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

                          LED紫外照明 UVシリーズ

                          LED紫外照明 UVシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オプテックス・エフエー オムロン シーシーエス ミスミ ミスミ オムロン オプテックス・エフエー シーシーエス
                            通常価格 59,000円 47,000円 90,000円 28,600円 26,400円 125,053円 31,602円 41,000円 36,000円 40,000円 61,802円 20,082円 104,999円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   17日目   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 紫外線
                            本体種類 角型 スポット形 ドーム形 ダイレクトリングタイプ - バックライト形 - バックライト形 角型 ダイレクトリングタイプ リング形 スポット形 -
                            照射方向 同軸落射 垂直投光 垂直投光 - - - - - バックライトタイプ 斜光照明 斜光 同軸落射 -
                            光源 LED LED LED LED LED 自光式 自光式 自光式 LED LED 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 集光 拡散光 - - 面発光 - 拡散光 面発光 拡散光 直射光 直射光 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EMVS-COL20-B
                            EMVS-COL20-R
                            EMVS-COL20-W
                            EMVS-COL32-W
                            EMVS-COL60-R
                            EMVS-COL60-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?照明色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)

                            62,000円

                            ( 68,200円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10B(青)40.1~605610~30301.1~21.9220.1~3027

                            59,000円

                            ( 64,900円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(赤)40.1~605610~30300.1~10.9620.1~3027

                            62,000円

                            ( 68,200円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10W(白)40.1~605610~30301.1~21.9220.1~3027

                            93,000円

                            ( 102,300円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10W(白)60.1~808030.1~50462.1~32.8840.1~7049

                            103,000円

                            ( 113,300円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(赤)80.1~1009750.1~80702.1~32.8840.1~7070

                            127,000円

                            ( 139,700円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10W(白)80.1~1009750.1~80705.1~65.840.1~7070

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました