産業用監視制御アプリケーション向け高機能シリアルRS-485リモートI/O
変換前通信方式 | シリアル | 代表規格 | CE / UL / CUL |
---|---|---|---|
寸法 縦(mm) | 124 | 寸法 横(mm) | 27.8 |
寸法 奥行き(mm) | 84 | リモート I/O | デジタル入力8点 |
入力タイプ | センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト | 出力タイプ | - |
I/Oモード(入力) | DI or イベントカウンタ | 動作温度範囲(℃) | -10~75 |
RoHS ? | 10 | - | - |
シリアル・リモートI/O
IO-R1210
16点デジタル入力搭載RS-485リモートI/O
IO-R1212
8点デジタル入力および8点デジタル入力/出力搭載RS-485リモートI/O
IO-R1214
6点デジタル入力および6点リレー搭載RS-485リモートI/O
高機能シリアルRS-485リモートI/Oは、費用対効果に優れ、堅牢で、メンテナンスの容易な工程管理リモートI/Oシステムを構築するのに最適なチョイス。
シリアル・リモートI/O製品は、2本のケーブルだけでコントローラなどのRS-485デバイスと通信できるので、シンプルな配線が可能。
また、シリアル・リモートI/OはEIA RS-485通信プロトコルを使った長距離の高速データ送受信に対応。
高機能I/OデバイスはソフトウェアまたはUSBによる通信設定機能やデュアルRS-485ポート設計を採用しているので、自動化システムのセットアップやメンテナンスに関係した悪夢のような煩雑な作業からユーザーを解放。
革新的なハードウェア設計は導入のための労力を削減し、メンテナンス効率を向上せるのに役立つ
業界で初めてUSB設計を採用したRS-485シリアル・リモートI/Oは、RS-485リモートI/O通信用デバイスおよびファームウェアの更新および設定のための革新的なソリューション。
USBドライブに設定をアップロードして、同ドライブをフィールドのデバイスに接続するだけで、最新のすべての設定およびファームウェアがフィールドのデバイスにアップロードされる。
この革新的なソリューションを使えば、技術的背景がなくても、USBを使ってデバイスの設定とファームウェアをアップロードできるので、現場にパソコンを持ち込んで、定期的にメンテナンスを行なう必要はもはやない。
バックアップおよび冗長化のためのコストセービングなハードウェア設計。
IO-R1200シリーズは2つのRS-485ポートを備えているので、RS-485ポートの一方に不具合が発生した場合でも、他方のRS-485ポートに瞬時に切り換えて、迅速な検査や修理が可能。
RS-485リモートI/Oデバイスには低コスト技術がすでに導入されているが、2つの RS-485ポートはユーザーがコストをさらに削減するのに役立つ。
IO-R1200シリーズのデュアルRS-485ポートには、2台のコンピュータ構造による配線の構築、コンピュータ冗長化の実現、ネットワークのバックアップといった利点がある。
配線の冗長性により、RS-485接続の1つに応答がないことをコンピュータが検出すると、コンピュータは他のRS-485回線に瞬時に切り換えて、フィールドのセンサーと管理室のコンピュータ間の通信を確実に維持。
それでも、ユーザーは設定を自由に定義できる。コンピュータの冗長性により、 IO-R1200シリーズは1つのシステムが停止しても、確実なバックアップをシステム管理者に提供できる。
メンテナンスが容易な使いやすいソフトウェア・インタフェース
便利なioSearchソフトウェアにはユーザー・フレンドリーなグラフィック・インタフェースが備えられており、すべてのIO-R1200シリーズのステータス情報や設定に迅速にアクセスできる。
また、ioSearchはRS-485ネットワーク上のすべてのIO-R1200シリーズのファームウェアを更新するための便利な方法も提供しているので、遠隔地からのファームウェア更新が可能となる。
この使いやすい無料のioSearchソフトウェアを使えば、メンテナンスに必要な時間と労力を節約できる。
IO-R1200シリーズでは、シンプルなソフトウェア・ユーティリティを使って、通信インタフェースを設定できる。
IO-R1200シリーズが同じRS-485ネットワーク上にある場合、セットアップ時に幾百ものダイヤルを回す必要はない。
必要なのは、グラフィカルなユーザー・インタフェースを使って、各IO-R1200シリーズのボーレートとモードを設定・複製するだけ。
この便利なソフトウェア機能はメンテナンス作業を軽減し、通常のデバイス設定の更新に必要な時間や費用を大幅に削減。
産業用監視制御アプリケーション向け高機能シリアルRS-485リモートI/O
RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力の型番IO-R1212-Rのページです。
型番IO-R1212-Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
IO-R1210-R |
IO-R1210-T-R |
IO-R1212-T-R |
IO-R1214-R |
IO-R1214-T-R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | リモート I/O | 出力タイプ | 動作温度範囲 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,100円 ( 25,410円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | デジタル入力16点 | - | -10~75 | |
28,800円 ( 31,680円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | デジタル入力16点 | - | -40~85 | |
30,300円 ( 33,330円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | デジタル入力8点 | - | -40~85 | |
30,000円 ( 33,000円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | デジタル入力6点/リレー出力6点 | Form A (N.O.)リレー出力 | -10~75 | |
36,000円 ( 39,600円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | デジタル入力6点/リレー出力6点 | Form A (N.O.)リレー出力 | -40~85 |
型番 |
---|