(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O

6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
41,800円
税込単価
45,980円

デイジー・チェーン・トポロジー用2ポート・イーサネット・スイッチ内蔵

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    イーサネット
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    124
  • 寸法 横(mm):
    27.8
  • 寸法 奥行き(mm):
    84
  • リモート I/O:
    RTD(測温抵抗体)6点
  • 入力タイプ:
    PT50/100/200/500/1000

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

IO-E1260-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型番

搭載 

 IO-E1260-R   

 6点RTD

概要仕様

6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O:関連画像

型番リスト

型番
動作温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IO-E1260-R

-10~60
10

1個

41,800( 45,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

デイジー・チェーン・トポロジー用2ポート・イーサネット・スイッチ内蔵

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • ● ネットワーク帯域幅を80%節約。
  • ● 7倍速のI/O応答。
  • ● インポート/エクスポート機能対応のWeb設定をサポート。

外形図

外形図

6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O:関連画像

Loading...

IO-E1260-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6点RTD搭載リモート・イーサネットI/Oの型番IO-E1260-Rのページです。
型番IO-E1260-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O

6点RTD搭載リモート・イーサネットI/O

    2ポートイーサネットスイッチ A(アナログ)搭載

    2ポートイーサネットスイッチ A(アナログ)搭載

      RS-485リモートI/O (4/8アナログ)

      RS-485リモートI/O (4/8アナログ)

        RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力

        RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力

          1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

          1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

            1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応

            1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応

              2ポートイーサネットスイッチAアナログ搭載 IOLOGIKEシリーズ

              2ポートイーサネットスイッチAアナログ搭載 IOLOGIKEシリーズ

                2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O

                2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O

                  RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

                  RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

                    8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                    8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                      ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                      ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) MOXA MOXA MOXA MOXA ミスミ
                        通常価格 41,800円 39,100円 38,400円 23,100円 47,900円 55,900円 34,000円 25,000円 24,400円 120,000円 98,900円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                        変換前通信方式 イーサネット イーサネット シリアル シリアル その他 その他 イーサネット イーサネット リモートI/O - USB
                        代表規格 CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE
                        寸法 縦(mm) 124 124 124 124 140 140 124 124 124 45 -
                        寸法 横(mm) 27.8 27.8 27.8 27.8 36.6 - 28 27.8 28 480 -
                        寸法 奥行き(mm) 84 84 84 84 95 95 84 84 84 198 -

                        6点RTD搭載リモート・イーサネットI/Oのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました