(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,700円
税込単価
23,870円

【用途】・RS-232・422・485機器をPCのUSBに接続【特長】・ハイ・...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    USB
  • 主従極数:
    1:1
  • 代表規格:
    CE

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PNUIC-UPORT1250-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ:関連画像ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ:関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNUIC-UPORT1250-R

10

1個

21,700( 23,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・RS-232・422・485機器をPCのUSBに接続
【特長】
・ハイ・スピードUSB 2.0に対応(最大速度480 Mbps)
・ I/OまたはIRQの追加不要
・ 最大ボーレート921.6 Kbpsで超高速データ通信に対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • ● ハイ・スピードUSB 2.0に対応(最大速度480 Mbps)。
  • ● I/OまたはIRQの追加不要。
  • ● 最大ボーレート921.6 Kbpsで超高速データ通信に対応.

 ※ PNUIC-UPORT1200シリーズは以下のように変更されます。

電源入力ジャックが長くなります

ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ:関連画像

マニュアル:https://www.moxa.com/doc/man/UPort_1200_1400_1600_Series_UM_e7.2.pdf

外形図

外形図

ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ:関連画像

Loading...

PNUIC-UPORT1250-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータの型番PNUIC-UPORT1250-Rのページです。
型番PNUIC-UPORT1250-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

    自動ボーレート検知・アルミニウム製

    自動ボーレート検知・アルミニウム製

      High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

      High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

        RS-422/485 絶縁 エクステンダ, DINレール対応

        RS-422/485 絶縁 エクステンダ, DINレール対応

          RS-422・485(4ポート)

          RS-422・485(4ポート)

            RS-232 to RS-485 コンバーター

            RS-232 to RS-485 コンバーター

              USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

              USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

                RS-232(4ポート)

                RS-232(4ポート)

                  コンバータ Modbusシリアル→イーサネット・ゲートウェイ(1ポート)

                  コンバータ Modbusシリアル→イーサネット・ゲートウェイ(1ポート)

                    ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                    ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                      DC24V→DC12V コンバーター

                      DC24V→DC12V コンバーター

                        4ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                        4ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                          RS-422/485 リピータ

                          RS-422/485 リピータ

                            メーカー ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ アドバンテック(PC・通信) ラトックシステム ミスミ MOXA ミスミ エスコ MOXA MOXA
                            通常価格 21,700円 14,000円 19,900円 47,900円 55,700円 10,300円 18,410円 57,000円 31,000円 98,900円 11,200円 54,000円 13,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 USB シリアル USB その他 イーサネット RS-232 USB イーサネット イーサネット USB - - RS-422/485
                            主従極数 1:1 1:1 1:1 1:1 1:N 1:1 1:1 1:N 1:1 1:N - - -
                            代表規格 CE CE CE CE / UL / CUL CE CE - CE CE / UL / TUV CE - CE / UL / CUL CE / UL / CUL

                            ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました