(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,300円
税込単価
10,230円

【特長】・12 Mbps USBデータ速度に対応・ RS-232、4線RS-4...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    USB
  • 主従極数:
    1:1
  • 代表規格:
    CE

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PNUIC-UPORT1150-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

1ポートUSB-シリアルコンバータ:関連画像1ポートUSB-シリアルコンバータ:関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNUIC-UPORT1150-R

10

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12 Mbps USBデータ速度に対応
・ RS-232、4線RS-485、2線RS-485をソフトウェアで指定可能
・ 付属アダプタで端子台に変換可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • ● 12 Mbps USBデータ速度に対応。
  • ● RS-232、4線RS-485、2線RS-485をソフトウェアで指定可能。
  • ● 付属アダプタで端子台に変換可能。

    ドライバーのダウンロード先:こちら

Loading...

PNUIC-UPORT1150-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータの型番PNUIC-UPORT1150-Rのページです。
型番PNUIC-UPORT1150-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

    産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

      1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

      1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

        超小型・USB1.1規格対応

        超小型・USB1.1規格対応

          RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応

          RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応

            Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60

            Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60

              1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

              1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

                USB1.1規格対応(1ポート)

                USB1.1規格対応(1ポート)

                  1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                  1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    RS-485リモートI/O (4/8アナログ)

                    RS-485リモートI/O (4/8アナログ)

                      RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力

                      RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力

                        メーカー ミスミ MOXA ミスミ ミスミ ミスミ ラトックシステム MOXA ミスミ MOXA ミスミ ミスミ
                        通常価格 9,300円 6,000円 12,000円 5,000円 17,000円 26,223円 9,260円 5,000円 12,000円 38,400円 23,100円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        変換前通信方式 USB USB USB USB USB RS-232C USB USB USB シリアル シリアル
                        主従極数 1:1 - 1:1 1:1 1:1 1:1 - 1:1 - - -
                        代表規格 CE CE CE CE CE - CE CE CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL

                        1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました