(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,000円
税込単価
23,100円

【特長】・光デュアルポート (SCコネクタ)装備有・ IP30対応アルミニウム...

詳細情報を確認する

型番

IESH-EDS208A-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型番

ポート

温度

 10/100Base TX

マルチSC
コネクタ

 0~60℃-40~75℃ 

 IESH-EDS208A-R

        8

 ○

 -

概要仕様

10/100M5/8ポート 金属シャーシ産業用ハブ:関連画像10/100M5/8ポート 金属シャーシ産業用ハブ:関連画像

型番リスト

型番
商品分類
ポート数
入力電源仕様
取付方法
周囲温度(動作時) 
認証
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IESH-EDS208A-R

ハブ本体
8ポート
2重化電源
DINレール
-10~60℃
UL
115
50
70
10

1個

21,000( 23,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光デュアルポート (SCコネクタ)装備有
・ IP30対応アルミニウム・ケース採用
・ 12/24/48 VDC(9.6~60)、18~30 VACの冗長デュアル電源入力に対応
・ -40~75℃の動作時温度範囲に対応(T モデル)

  • ● IP30対応アルミニウム・ケース採用。
  • ● 12/24/48 VDC(9.6~60)、18~30 VACの冗長デュアル電源入力に対応。
  • ● -40~75℃の動作時温度範囲に対応(T モデル)。
※以下の商品は販売終了となりました。代替品はメーカーブランドとなり、型番が変わりますが、商品自体は同じです。
IESH-EDS205A-MSCは在庫限りにて販売終了となります。 代替品は EDS-205A-M-SCです。
IESH-EDS208A-MMSC の代替品:EDS-208A-MM-SC
IESH-EDS208A-MMSC-T の代替品:EDS-208A-MM-SC-T
IESH-EDS208A-T の代替品:EDS-208A-T

外形図

外形図

10/100M5/8ポート 金属シャーシ産業用ハブ:関連画像

IESH-EDS208A-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ の型番IESH-EDS208A-Rのページです。
型番IESH-EDS208A-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

    7ポート(10/100M)1ポート(マルチモードSCコネクタ)アンマネージド産業用スイッチングハブ

    7ポート(10/100M)1ポート(マルチモードSCコネクタ)アンマネージド産業用スイッチングハブ

      8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

      8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

        5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

        5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R

          4/7ポート産業用USBハブ

          4/7ポート産業用USBハブ

            5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ

            5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ

              ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

              ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

                10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                  4・7ポート産業グレード USB ハブ

                  4・7ポート産業グレード USB ハブ

                    Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ

                    Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ

                      4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ

                      4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ

                        5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

                        5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ バッファロー MOXA バッファロー アドバンテック(PC・通信) ミスミ
                          通常価格 21,000円 27,300円 48,000円 8,400円 32,200円 28,000円 1,000円 4,665円 32,200円 11,945円 43,750円 1,000円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          インターフェイス イーサネット イーサネット/光ファイバ イーサネット イーサネット - - イーサネット イーサネット - イーサネット - -
                          伝送速度 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE - 10/100BASE - 10/100BASE - 1000BASE - -

                          8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました