(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

+comPLCコネクタ端子台

+comPLCコネクタ端子台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,373円
税込単価
3,710円

【新商品】コモン端子台が合体したキーエンスKV Nano入出力ユニット対応PL...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 盤内配線
  • 省スペース
  • PLC
  • 125V
  • コネクタ:
    MILコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 極数(極):
    34
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7
  • 対応機器:
    PLC
  • 寸法 縦(mm):
    42
  • 寸法 横(mm):
    145.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    51
  • 対応圧着端子:
    Y端子/丸端子
  • 端子台極数(極):
    40
  • 記名板:
    COM/信号
  • コネクタ極性 (搭載コネクタ):
    オス
  • 端子台ネジタイプ:
    バネアップ
  • 機能複合タイプ:
    +CCM端子

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表
型式
MWS-M34T40-KV
 
型式キーエンス
拡張ユニック
入力
コネクタ
重量
(g)
MWS-M34T40-KVKV-C32,-C64、KV-nanoMIL34208

 

■対応PLCリスト

ミスミ端子台型番対応PLCシリーズ対応PLC型番
MWS-M34T40-KV KV Nano 入力用  KV-NC32EX
 KV Nano 出力用 KV-NC32ET
 KV Nano 入出力複合  KV-C16EXT ・ KV-NC32EXT
 KV-8000 入力用  KV-C32XC ・ KV-C64XC
 KV-8000 出力用  KV-C32TC ・ KV-C32TD ・ KV-C32TCP ・ KV-C64TC ・ KV-C64TD ・ KV-C64TCP
 KV-8000 入出力複合 KV-C16XTD ・ KV-C32XTD

※基本ユニット・CPUユニットはピンアサインが異なるため使用不可です。
※記載のないシリーズにつきましては、PLC側のピンアサインをご確認の上、適合可否ご判断ください。


 

概要仕様
■結線図 
'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像

 

■搭載コネクタ

MIL34芯

                       2 4 6 ・・・・・・30 32 34
                       1 3 5 ・・・・・・29 31 33


 

■適合圧着端子
端子種類Y型L寸法丸型L寸法
適合型番F1.25-M35.6mm1.25-35.5mm
F1.25-V3.55.7mm1.25-M3.55.5mm
1.25-C3.5A5.6mm
F2-S3.55.7mm
代表画像



■記銘版イメージ

MWS-M34T40-KV
'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像


A:
上段:KV Nanoシリーズピン番号
B:
中段:PLCピンアサイン番号
C:
下段:KVシリーズピン番号
[ ! ]記銘板透明カバーは単品販売しておりません。

入力コネクタは、富士通FCN360シリーズ40芯と住友スリーエム製MIL40芯をラインアップします。
端子台は、好評の上下段にオフセットを持つミスミ独自技術構造を継承してます。


'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像

外形図

'+comPLCコネクタ端子台(キーエンスKV、KV Nano用):関連画像

■推奨ハーネスは、
 HIFS-SS-□□-34-(長さ)

 

仕様
定格電圧 AC,DC125V 
 定格電流 1A
 耐電圧 AC500V 1分間
 絶縁抵抗 1000MΩ以上 (DC500V)
 端子ねじ M3(ばねアップ)
 締め付けトルク 0.8N/m max
 適用電線 AWG22~16
 端子間ピッチ 7mm
 周囲温度範囲 -40℃~+80℃
材質
端子台 PBT(G15) 
 ケース PC
 基盤 ガラスエポキシ(FR4)
 雄ねじ スチール Znメッキ
 雌ねじ 黄銅 Snメッキ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWS-M34T40-KV

10

1個

3,373( 3,710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【新商品】コモン端子台が合体したキーエンスKV Nano入出力ユニット対応PLC端子台

【ココが特長】 

●究極の省スペース設計提案商品
●キーエンスPLC、KVシリーズ、KV-nanoシリーズに対応した端子台です
●端子台記銘版にKV-nano番号(網掛け文字)、ピンアサイン番号、KV番号を印字してます
●コモン8極端子台と32点端子台を合体しました(電源共用)
●バネアップ構造により作業工数を削減
●丸端子もY端子同様に簡単配線
●上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
●DINレール取付、ネジ取付対応


ご注意
・接続の際には、機器側の仕様をご確認の上ご使用願います。
・COM0とCOM1は独立してます。
基本ユニットKV-NC32TはCOM端子位置が異なり(COMが中央位置)使用不可です。
 汎用のMWS-M34-HT34を選定してください。

 

カタログ

 

Loading...

MWS-M34T40-KVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

+comPLCコネクタ端子台の型番MWS-M34T40-KVのページです。
型番MWS-M34T40-KVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

+comPLCコネクタ端子台

+comPLCコネクタ端子台

    +comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

    +comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

      +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

      +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

        MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

        MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

            インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

            インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

              PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

              PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                コネクタ端子台 PCIシリーズ 圧着端子式

                コネクタ端子台 PCIシリーズ 圧着端子式

                  PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                  PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                      PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

                      PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

                        PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                        PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                          MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子

                          MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ KASUGA(パトライト) ミスミ 東洋技研 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,373円 3,396円 5,550円 6,348円 4,463円 3,589円 3,223円 4,973円 5,459円 4,158円 2,896円 3,127円 2,382円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ MILコネクタ - MILコネクタ MDRコネクタ セントロニクスコネクタ - FCNコネクタ - FCNコネクタ D-subコネクタ MILコネクタ - MILコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3.5 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            極数(極) 34 40 40 50 50 - 40 - 40 - 40 40 -
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7 7 7 7 7 8.5 7 7.62 7.62 7 7 7 7

                            +comPLCコネクタ端子台のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            対応制御機器配線用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/21
                            設備用制御PLCに配線接続するのに、このコネクタ端子台を探していました。PLCと同じ配列仕様で使い勝手が良く配線作業がスムーズに行え重宝しました。同様な作業にはリピート購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました