(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極
  • 数量スライド割引

欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極 (レビュー)

通常価格(税別)
2,217円
税込価格
2,439円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【新商品】省スペース、付加機器の電源確保に便利な集合型端子台です。

欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コモン端子台
    評価 4.0満足度:4.02016/08/11
    持ち運びできるサイズで制御BOXを製作する必要があった為、スペース的制限でこちらの商品を使用しました。
    端子ネジクランプ部の作り等も高品質で、芯線をしっかり固定できます。
    Y端子、棒端子が必要無くなったので、通常の端子台で製作するより楽に感じました。
    ただ高さが68.2mmと以外に高いので、もう少し低く設計するか、同寸法でもう一段増やして頂けるとベストです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安価であることが優先される場合
    評価 4.0満足度:4.02024/04/03
    3極で使用したいことが多いので、できたら3極のもので、3色に色分けされているものがあれば理想的。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小型装置の端子台
    評価 5.0満足度:5.02022/01/27
    小規模制御の端子台として採用するにあたり、ちょうどいいサイズです。
    特に良い点として、他の類似品と比べて[色分けがよりはっきりしている点]です。
    ここまでくっきりはっきりしていると配線時に安心して作業ができます。
    気に入った製品なので、将来的にサイズのバリエーションが増えるとうれしい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電源の端子台
    評価 5.0満足度:5.02018/09/27
    電源とGNDの2種類対応しており評価のことを考えられている商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極

欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極

    コモン端子台 単極 1対15

    コモン端子台 単極 1対15

      コモン端子台 TNCシリーズ

      コモン端子台 TNCシリーズ

        端子台 PCN-COMシリーズ

        端子台 PCN-COMシリーズ

          制御盤用 PM-PWシリーズ コモン端子台

          制御盤用 PM-PWシリーズ コモン端子台

            コモン端子台 ノイズフィルター付 1対4x2

            コモン端子台 ノイズフィルター付 1対4x2

              コモン端子台 省スペース 1対19

              コモン端子台 省スペース 1対19

                コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2

                コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2

                  コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割(棒端子用) 1対9x2

                  コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割(棒端子用) 1対9x2

                    コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)

                    コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)

                      端子台 PCNR-COMシリーズ

                      端子台 PCNR-COMシリーズ

                        プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極

                        プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極

                          タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズ

                          タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ KASUGA(パトライト) 東洋技研 ワゴ ミスミ ミスミ 東洋技研 ミスミ ミスミ 東洋技研 ミスミ ワゴ
                            通常価格 2,217円 1,523円 2,968円 2,514円 3,190円 2,330円 2,862円 2,790円 1,560円 3,491円 2,799円 1,744円 3,022円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ スクリューレス ネジ ネジ スプリングロック式 ネジ ネジ ネジ スクリューレス スクリューレス
                            取付方式 DINレール取付 DIN/直付け DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DIN/直付け DINレール取付 DIN/直付け DIN/直付け DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 - 組上完成品
                            極数(極) 2 1 1 - - 2 1 20 2 1 - 18×2 -
                            ネジサイズ M2.5 M3 - - - M3 M3 - M3 M3 - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。