(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
+comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
  • 数量スライド割引

+comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用) (レビュー)

通常価格(税別)
3,396円 ~ 3,700円
税込価格
3,736円 ~ 4,070円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【新商品】コモン端子台8極+32点PLC信号を40極端子台内に合体しました

(i)ご注意

  • 【搭載コネクタのブランド変更】2021年11月
    型番:MWS-F40T40-MTについてコネクタが変更となります。
    製品に搭載している富士通製FCNコネクタが供給不可となりましたため、コネクタをTE製(1747053-1)に切り替えます。このコネクタは大手PLCメーカーにおいて互換品として採用されているコネクタです。既存FCNコネクタ搭載品終了をもって切り替えをいたします。

+comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    Qシリーズ入出力
    評価 5.0満足度:5.02017/07/28
    省スペースでコモンも取れて見た目もスタイリッシュです。記名版がV+とCOMになっており+コモンの場合は現場が混乱するので注意です。自分は気に入りました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

+comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

+comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

    +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

    +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

      +comPLCコネクタ端子台

      +comPLCコネクタ端子台

        MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

        MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

            PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

            PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

              インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

              インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

                PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                  MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                  MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                    コネクタ端子台変換ユニット(コモンタイプ) XW2C-20G5-IN16

                    コネクタ端子台変換ユニット(コモンタイプ) XW2C-20G5-IN16

                      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                        PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                        PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                          コネクタ端子台 PCIシリーズ 圧着端子式

                          コネクタ端子台 PCIシリーズ 圧着端子式

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ KASUGA(パトライト) 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ミスミ オムロン ミスミ ミスミ 東洋技研
                            通常価格 3,396円 5,550円 3,373円 6,348円 4,463円 3,223円 3,589円 5,459円 5,906円 5,745円 4,158円 3,127円 4,594円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3.5 M3 M3 - M3 M3 M3
                            極数(極) 40 40 34 50 50 40 - 40 50 20 - 40 -
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け その他 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール付
                            端子間ピッチ(mm) 7 7 7 7 7 7 8.5 7.62 7 8.5 7 7 7.62
                            対応機器 PLC PLC PLC サーボモータ サーボモータ PLC - PLC サーボモータ - PLC PLC PLC

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。