(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BOXT-A8MT-B
スチール製低価格端子台ボックス チュウケイボックス BOXT

スチール製低価格端子台ボックス BOXT-A8MT-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,990円
税込単価
6,589円

フタをネジ止めするタイプの中継ボックス。端子台にはネジ式の8極と10極をご用意...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 省スペース
  • スチール
  • 固定サイズ
  • 用途:
    端子台ボックス
  • 材質:
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    105
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    50
  • 穴加工対応:
    特注のみ対応
  • 開閉形状:
    ネジ止め
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 本商品の部材が新型肺炎の影響で供給不安定なため、2021年9月以降出荷分は以下2メーカーのグロメットを使用いたします。
    ・SG-16A(協和ゴム製)、C-30-SG-16A-EP-UL(タキゲン製)
    ・SG-22A(協和ゴム製)、C-30-SG-22A-EP-UL(タキゲン製)
    複数ご注文の場合、混在する可能性がございます。部材のご指定はお受けできません。
    タキゲン製グロメットの単品販売は行っておりません。

Loading...

BOXT-A8MT-B の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

●注文例

タイプ 

 - 

  塗装色

 BOXT-N8MT

 -

 B

■穴あり

型式塗装色自重(g)
タイプ極数
BOXT-A8MT8

G(5Y7/1) or  B(N1)

741
BOXT-A10MT10818

■穴なし

型式塗装色自重(g)
タイプ極数
BOXT-N8MT8

G(5Y7/1) or  B(N1)

750
BOXT-N10MT10825

概要仕様

◆寸法表

型式サイズ(単位:mm)取付端子台
タイプ極数ABCST
BOXT-N
BOXT-A
8155105 MAX
50
13579MT-10-8PK
1017010515093MT-10-10PK

 

端子台の詳細はこちら

◆外形図

【BOXT-A8MT】 ※BOXT-N8MTは下記外形図から側面の丸穴を除いたものになります。スチール製低価格端子台ボックス:関連画像

 

【BOXT-A10MT】  ※BOXT-N10MTは、下記外形図から側面の丸穴を除いたものになります。

スチール製低価格端子台ボックス:関連画像

 

 

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
塗装色
塗装色・表面処理詳細
仕様
極数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BOXT-A8MT-B

155
ブラック(N1)
黒(ツヤなし)
穴あり
8
10

1個

5,990( 6,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フタをネジ止めするタイプの中継ボックス。端子台にはネジ式の8極と10極をご用意しました。

(i)ご注意

  • 本商品の部材が新型肺炎の影響で供給不安定なため、2021年9月以降出荷分は以下2メーカーのグロメットを使用いたします。
    ・SG-16A(協和ゴム製)、C-30-SG-16A-EP-UL(タキゲン製)
    ・SG-22A(協和ゴム製)、C-30-SG-22A-EP-UL(タキゲン製)
    複数ご注文の場合、混在する可能性がございます。部材のご指定はお受けできません。
    タキゲン製グロメットの単品販売は行っておりません。

●フタをネジ止めするタイプの中継ボックスです。
●側面に最初から配線用の丸穴が開いている「穴あり」タイプと、
  配線用の穴は購入後にお客様が開ける「穴なし」タイプの、2タイプから選択できます。
●端子台にはネジ式の8極と10極を用意しました。
●表面処理には、焼付塗装でグレイ半ツヤ(5Y7/1)と黒ツヤなし(N1)を用意しました。


・本体は防水・防塵構造ではありません。

BOXT-A8MT-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール製低価格端子台ボックスの型番BOXT-A8MT-Bのページです。
型番BOXT-A8MT-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製低価格端子台ボックス

スチール製低価格端子台ボックス

    省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックス

    省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックス

      【穴加工対応】スチール製端子台ボックス 扉式端子台付タイプ

      【穴加工対応】スチール製端子台ボックス 扉式端子台付タイプ

        【穴加工対応】スチール製端子台ボックス 扉式DINレール付タイプ

        【穴加工対応】スチール製端子台ボックス 扉式DINレール付タイプ

          【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ

          【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ

            【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ

            【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ

              フラッシュラッチ LC-48型

              フラッシュラッチ LC-48型

                MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル

                MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル

                  EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD

                  EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD

                    LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH型

                    LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH型

                      カス上がりセンサ用ブラケット-材質SPCC-

                      カス上がりセンサ用ブラケット-材質SPCC-

                        角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

                        角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

                          マグネットキャッチ MC0097型

                          マグネットキャッチ MC0097型

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スガツネ工業 三菱電機 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 5,080円 5,450円 7,260円 5,900円 4,680円 5,290円 1,400円 2,490円 1,799円 1,021円 280円 155円 179円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 端子台ボックス 端子台ボックス 端子台ボックス 端子台ボックス 端子台ボックス 端子台ボックス - - - - - - -
                            材質 - - - - - - -
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 105 105 - - - - - - - - - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 50 50 50 - - 50 - - - - - - -
                            穴加工対応 特注のみ対応 特注のみ対応 - - - - - - - - - - -

                            スチール製低価格端子台ボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BOXT-A10MT-B
                            BOXT-A10MT-G
                            BOXT-A8MT-G
                            BOXT-N10MT-B
                            BOXT-N10MT-G
                            BOXT-N8MT-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            塗装色 塗装色・表面処理詳細 仕様 極数

                            6,420円

                            ( 7,062円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10170ブラック(N1)黒(ツヤなし)穴あり10

                            6,420円

                            ( 7,062円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10170グレー(5Y7/1)-穴あり10

                            5,990円

                            ( 6,589円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10155グレー(5Y7/1)-穴あり8

                            5,410円

                            ( 5,951円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10170ブラック(N1)黒(ツヤなし)穴なし10

                            5,410円

                            ( 5,951円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10170グレー(5Y7/1)-穴なし10

                            5,080円

                            ( 5,588円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10155ブラック(N1)黒(ツヤなし)穴なし8

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました