(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素ゴムスポンジパッキン

フッ素ゴムスポンジパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,313円 ~ 9,975円
税込価格
5,844円 ~ 10,973円

【特長】耐オゾン性に優れたフッ素ゴム。スポンジパッキンです。【材質】フッ素ゴム...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    フッ素ゴム
  • 特徴:
    硬度:ASKER C 35
  • 材質詳細:
    フッ素ゴムスポンジ
  • 寸法 横(mm):
    1000
  • 寸法 縦(mm):
    20
  • 色:

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型番
FKM2-1000
1本単位
型番全長
(mm)

(mm)
T:厚さ
(mm)
硬度
FKM2-10001000202ASKER
C 35
FKM3-10001000203
FKM5-10001000205
FKM6-10001000206

概要仕様

外形図

(単位:mm)
FKM
フッ素ゴムスポンジパッキン:外形図
※お客様にて保管の場合は伸ばした状態で保管してください。
全長:1000mm
材質:フッ素ゴムスポンジ
基本仕様
スポンジ特性(色・黒)
連続使用温度(℃)※1-10~210 ※2
耐摩耗性
耐老化性
耐水性
耐薬品性油(ガソリン)
アルカリ△~○
有機溶剤×~○
耐オゾン性
※1 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。
※2 スポンジ本体部分のみ 高温下(約80℃~)では粘着性は低下します。

型番リスト

型番
寸法厚み・奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10

1個

5,313( 5,844円 )

3日目

3
10

1個

6,038( 6,642円 )

3日目

5
10

1個

8,327( 9,160円 )

3日目

6
10

1個

9,975( 10,973円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐オゾン性に優れたフッ素ゴム。
スポンジパッキンです。
【材質】フッ素ゴムスポンジ

【ココが特長】
耐オゾン性に優れたフッ素ゴム
スポンジパッキンです!

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素ゴムスポンジパッキン

フッ素ゴムスポンジパッキン

    シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

    シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

      NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)

      NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)

        ネオプレンスポンジパッキン

        ネオプレンスポンジパッキン

          高気密パッキン

          高気密パッキン

            導電性パッキン

            導電性パッキン

              パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

              パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

                パッキン VP11

                パッキン VP11

                  H型ゴムパッキン

                  H型ゴムパッキン

                    天然ゴムスポンジパッキン

                    天然ゴムスポンジパッキン

                      UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット

                      UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット

                        高気密パッキン (感知器用)

                        高気密パッキン (感知器用)

                          BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

                          BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 未来工業 ミスミ 内外電機 河村電器産業 篠原電機 ミスミ 日東工業 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 5,313円 4,620円 1,281円 578円 1,522円 5,166円 1,327円 1,953円 28,690円 1,365円 12,353円 1,953円 231円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            材質 フッ素ゴム - - - - - - - PVC 天然ゴム - - -
                            特徴 硬度:ASKER C 35 硬度:ASKER C 35 硬度:ASKER C 30 硬度:ASKER C 25 - 導電性シールドパッキン - - - 硬度:ASKER C 30 - - -
                            材質詳細 フッ素ゴムスポンジ シリコンゴムスポンジ NBRスポンジ ネオプレンスポンジ - 導電布(無電解銀メッキのナイロンファブリック)、クッション材(難燃性ポリウレタンフォーム) - - - 天然ゴムスポンジ - - -
                            寸法 横(mm) 1000 1000 1000 1000 - 1000 - - - 1000 - - -
                            寸法 縦(mm) 20 20 20 20 - 12.7 - - - 20 - - -

                            フッ素ゴムスポンジパッキンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            制御ボックスに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/01/29
                            特殊な環境下で使う制御ボックスに使用しています。天然ゴムパッキンではもたないので、ミスミ製フリーサイズの制御ボックスを使い、この商品をパッキン溝に貼り付けています。溝の幅もちょうど良かったです。経年による変化はこれからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました