(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目
第一電子工業(DDK)製 or ミスミ製セントロニクスコネクタ(半田タイプ)から選定可。UL1007単芯電線と組み合わせ。接続はバネロック。プリンターだけにとどまらず、各種I/Oボードや、計測機器の内部配線用としても幅広く利用可能。14・24・36・50芯のラインナップ。
【特長】
・コネクタ・フード:ミスミ製=型番 GRPCH-、第一電子工業(DDK)製=型番 GRNCH-
・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 2色(黄・青)。AC用の黄とDC用の青をご用意
・嵌合:バネロックタイプ
・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側切り落とし、オス・メス等、組合せ自由

(i)ご注意

  • 本ページの24芯・メスコネクタを使用するハーネスは、部材廃盤の為、廃止となります。代替品はDDKの製品です。「GRNCH-」から始まる型番をご選定下さい。

セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    オムロンのPLCのI/Oユニットで使用
    評価 4.0満足度:4.02019/09/04
    セントロニクスコネクタ付ケーブルGRNCH-PT-BBを、制御盤内に設置したオムロンPLCのI/Oユニットで使用しています。ハンダ不良や断線もなく問題なく使用できており、満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード付 (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フードあり (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フードあり (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

      FCNコネクタ付ケーブル バラ線 ストレート・アングル選択可能タイプ (TE製コネクタ使用)

      FCNコネクタ付ケーブル バラ線 ストレート・アングル選択可能タイプ (TE製コネクタ使用)

        MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

        MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

          セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード無し (ミスミオリジナルコネクタ使用)

          セントロニクスコネクタ付ケーブル バラ線フード無し (ミスミオリジナルコネクタ使用)

            Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード付き

            Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード付き

              FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

              FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

                FCNコネクタ付ケーブル バラ線フード付メスタイプ(ストレート・アングル)

                FCNコネクタ付ケーブル バラ線フード付メスタイプ(ストレート・アングル)

                  Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無し(第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                  Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無し(第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無・高密度選択可能タイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無・高密度選択可能タイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                      Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ

                      Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ

                        セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)

                        セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)

                          Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                          Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   2日目   3日目   7日目   2日目~   3日目   3日目   2日目~   2日目~   5日目   2日目  
                            コネクタ種類 セントロニクス Dsub FCN MR セントロニクス Dsub FCN FCN Dsub Dsub Dsub セントロニクス Dsub
                            加工方法 半田 半田 半田 半田 半田 半田 圧接 半田 半田 半田 半田 圧接 圧接
                            ケーブル形状 バラ線 バラ線 バラ線 バラ線 バラ線 バラ線 丸型 バラ線 バラ線 バラ線 丸型 フラット フラット
                            フードネジ バネロック - M2.6スクリューロック M2.6スクリューロック バネロック - M2.6ネジロック M2.6スクリューロック - - - バネロック -
                            コネクタ形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。