(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□)

タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目~
対応機種・接続方法から選定可能。三菱・キーエンス・オムロンの各機器とキーエンスVTシリーズを接続する自由長ハーネス。
【特長】
・キーエンス製 タッチパネルディスプレイ対応ケーブルを長さ指定するだけで簡単にご注文可。
・信頼性の高い本多通信工業/DDK製コネクタを採用!

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】本シリーズのケーブルは製品安定供給の為、部材変更を致します。変更後も同等仕様で性能面に変わりなく従来通りご使用いただけます。
    変更時期:2024年6月3受注分より順次(24/5/31更新)
    変更内容詳細:ケーブルタイプUL20276を一重シールドから二重シールドへ変更。ケーブル外観色は変更なし(黒)。
    型番変更:なし(従来型番で注文可)
  • VT3-W4シリーズには対応しておりませんので、ご注意下さい。
  • RS-232C通信でご利用の場合は15m以内が推奨です。

タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    MELSEC-AシリーズとDT100A接続に使用
    評価 5.0満足度:5.02017/04/17
    三菱MELSEC-A(A1SJHCPU)⇔キーエンスDT100Aでの接続使用です。
    数本購入しました。
    しっかりした作りです。
    問題なく接続できました。
    24時間の連続使用をしていますが、問題が発生したことありません。

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブル断線の為、交換。
    評価 3.0満足度:3.02021/03/04
    使用しているケーブルが一部断線した為に、交換用として購入。 ミスミHPには寸法や価格が表示されているので、見積依頼の手間が省けて助かっています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    DT-100AとFX3Uとの接続
    評価 5.0満足度:5.02019/06/21
    メーカー製よりも安価で長さを指定できるのが非常に良いですね。
    当然通信も問題有りませんでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□)

タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□)

    タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)

    タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)

      SRSHS いたずら防止極低頭ボルト 専用ビット

      SRSHS いたずら防止極低頭ボルト 専用ビット

        六角レンチ

        六角レンチ

          サークルレンチ

          サークルレンチ

            いたずら防止ねじ 専用工具 トライウィング用ビット

            いたずら防止ねじ 専用工具 トライウィング用ビット

              ボールプランジャ用レンチ

              ボールプランジャ用レンチ

                ユキワ クラッチレンチ

                ユキワ クラッチレンチ

                  専用工具使用ねじ用レンチ

                  専用工具使用ねじ用レンチ

                    いたずら防止ねじ 専用工具 六角穴用ビット

                    いたずら防止ねじ 専用工具 六角穴用ビット

                      ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P4HT□

                      ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P4HT□

                        いたずら防止ねじ 専用工具 トライクル用ビット

                        いたずら防止ねじ 専用工具 トライクル用ビット

                          メーカー ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ WINWELL JAPAN サイマコーポレーション ミスミ ユキワ精工 ミスミ サイマコーポレーション ミトロイ サイマコーポレーション
                          通常価格 - - 1,751円 810円 6,325円 1,327円 1,012円 3,740円 850円 1,120円 3,153円 3,334円
                          通常出荷日 2日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          対応機器メーカー キーエンス製対応 キーエンス製対応 - - - - - - - - - -
                          対応機器シリーズ ミスミ GXシリーズ 三菱電機 GT1000シリーズ - - - - - - - - - -
                          対応タッチパネル VT3/VT2 VT5/VT3-W4 - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。