(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!ミスミオリジナルコネクタを使用結線を...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • RS232

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】本シリーズのケーブルは製品安定供給の為、部材変更を予定しております。変更後も同等仕様で性能面に変わりなく従来通りご使用いただけます。
    変更時期:2024年4月頃~(部材状況によって変更時期を更新します。23年5月4日現在)
    変更内容詳細:一重シールドから二重シールドへ変更
    型番変更:なし(従来型番で注文可)
  • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、Dsubフード部材を変更致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
    変更対象:Dsubフード 全芯数(メーカーはミスミのままで変更ありません)。
    変更時期:2022年3月1日
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象型番:こちらをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像
型番形状仕様ケーブルタイプ指定長(m)
GRPD-25PH-9PH
(25芯オス・9芯オス・インチネジ)
GRPD-25PH-9SH
(25芯オス・9芯メス・インチネジ)
GRPD-25PM-9PH
(25芯オスミリネジ・9芯オスインチネジ)
GRPD-25PM-9SH
(25芯オスミリネジ・9芯メスインチネジ)
グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像UL20276
AWG28
1重シールド
0.2

15


(0.1m
毎に
指定可)
 
グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像
 
グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像

型番リスト

型番
コネクタ2(CN2)
CN1ネジ
指定長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9芯オス
インチ(#4-40)
0.2 ~ 15
10

1個

-( - )

2日目

9芯オス
ミリ(M2.6)
0.2 ~ 15
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!
ミスミオリジナルコネクタを使用
結線を自由に指定できるRS232Cケーブル カスタム結線登録タイプはこちら

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】本シリーズのケーブルは製品安定供給の為、部材変更を予定しております。変更後も同等仕様で性能面に変わりなく従来通りご使用いただけます。
    変更時期:2024年4月頃~(部材状況によって変更時期を更新します。23年5月4日現在)
    変更内容詳細:一重シールドから二重シールドへ変更
    型番変更:なし(従来型番で注文可)
  • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、Dsubフード部材を変更致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
    変更対象:Dsubフード 全芯数(メーカーはミスミのままで変更ありません)。
    変更時期:2022年3月1日
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象型番:こちらをご参照ください。
グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

      グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

      グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

        グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

        グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

          グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

          グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

            グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

            グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

              グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

              グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

                グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

                グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

                  グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                  グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                    グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                    グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                      グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                      グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                        EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                        EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                          EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                          EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 3,081円 2,637円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目   5日目  
                            ケーブル種類 RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C
                            コネクタ1(CN1) 25芯オス 25芯オス - 25芯オス - - 25芯オス 25芯オス - 25芯オス 25芯オス - 25芯オス
                            タイプ ストレート結線 クロス結線 ストレート結線 クロス結線 クロス結線 ストレート結線 ストレート結線 ストレート結線 クロス結線 クロス結線 クロス結線 - ストレート結線
                            長さ(m) 自由長 自由長 自由長 自由長 - 自由長 自由長 自由長 自由長 自由長 自由長 固定長 固定長
                            CN2ネジ インチ(#4-40) インチ(#4-40) - - インチ(#4-40) インチ(#4-40) - インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) - - インチ(#4-40)

                            グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            RS232Cケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました