(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!信頼性の高いDDK製コネクタを採用し...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • RS232

(i)ご注意

  • 結線を自由に指定できるRS232Cケーブル カスタム結線登録タイプこちら。
  • 【部材変更案内】本シリーズのケーブルは製品安定供給の為、部材変更を予定しております。変更後も同等仕様で性能面に変わりなく従来通りご使用いただけます。
    変更時期:2024年4月頃~(部材状況によって変更時期を更新します。23年5月4日現在)
    変更内容詳細:一重シールドから二重シールドへ変更
    型番変更:なし(従来型番で注文可)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型番指定長(m)
GRND-9PH-9PH15


価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
1本単位
型番形状仕様ケーブルタイプ指定長
(m)
GRND-9PH-9PH
(9芯オス・9芯オス・インチネジ)
GRND-9PH-9SH
(9芯オス・9芯メス・インチネジ)
GRND-9SH-9SH
(9芯メス・9芯メス・インチネジ)
グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用):関連画像UL20276
AWG28
1重シールド
0.2

15


(0.1m
毎に
指定可)
 
 

結線図

グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用):結線図

型番リスト

型番
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
指定長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9芯オス
9芯オス
0.2 ~ 15
10

1個

-( - )

2日目

9芯オス
9芯メス
0.2 ~ 15
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!
信頼性の高いDDK製コネクタを採用しています。

(i)ご注意

  • 結線を自由に指定できるRS232Cケーブル カスタム結線登録タイプこちら。
  • 【部材変更案内】本シリーズのケーブルは製品安定供給の為、部材変更を予定しております。変更後も同等仕様で性能面に変わりなく従来通りご使用いただけます。
    変更時期:2024年4月頃~(部材状況によって変更時期を更新します。23年5月4日現在)
    変更内容詳細:一重シールドから二重シールドへ変更
    型番変更:なし(従来型番で注文可)
 
部材ページ→2079

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

      グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

      グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

        EMI対策用 9Pin⇔9Pin クロスタイプ

        EMI対策用 9Pin⇔9Pin クロスタイプ

          EMI対策用 Dsub 9Pin⇔9Pin ストレートタイプ

          EMI対策用 Dsub 9Pin⇔9Pin ストレートタイプ

            EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

            EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

              EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

              EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                  Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用

                  Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用

                    Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用

                    Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用

                      モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                      モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                        モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                        モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                          RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ

                          RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - 2,486円 2,539円 2,637円 2,637円 - - - 1,129円 319円 -
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            ケーブル種類 RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C
                            タイプ ストレート結線 クロス結線 クロス結線 クロス結線 ストレート結線 クロス結線 ストレート結線 クロス結線 - - クロス結線 ストレート結線 特殊結線
                            長さ(m) 自由長 自由長 自由長 固定長 固定長 固定長 固定長 自由長 自由長 自由長 固定長 固定長 自由長
                            CN1ネジ インチ(#4-40) インチ(#4-40) - インチ(#4-40) インチ(#4-40) - - - - - インチ(#4-40) - -
                            CN2ネジ インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) - - - インチ(#4-40) - -

                            グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            パソコンとNCフライス盤との通信
                            評価 5.0満足度:5.02016/03/11
                            今までNCプログラムデータを出入力する際、ノートパソコンを現場に持って行き、その都度接続していましたが、手間が掛かるので常時接続したいなと考えていました。
                            パソコンからの距離が長いので、変換アダプタを購入し、LANケーブル経由で接続する事を考えていましたが、RS232C接続の通信距離はスペック上15mまで可能との事、直接繋げる事が出来ると分かりました。
                            本製品はケーブル距離もカスタマイズ出来、また値段も安価でとても満足しています。また、LAN-RS232C変換アダプタを使用する事に比べてシステムも簡単になり、コストダウン出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            RS232Cケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました