(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 Q□□□)

PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 Q□□□)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

三菱電機シーケンサ Qシリーズ対応ケーブルです。対応機器の信号名に準じたマーク...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PLC

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】富士通コンポーネント製FCNコネクタ・フードの生産終了に伴い、ミスミ製FCNコネクタ・フードへ部材を変更致しました。変更後も性能に変更なく、今まで通りご使用可能です。
    変更対象:FCN40芯タイプ
    変更時期:2021年12月1日受注分より
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象型番:こちらをご参照ください。
  • 【販売終了予定品】2023年5月末にて販売終了予定です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    【代替品リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    三菱電機 PLC Qシリーズ対応ケーブル

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

コネクタタイプ形状仕様タイプケーブルタイプ指定長(m)追加工は
型番末尾にお付けください。
GPNQ2SWA0.7
※シース剥き長さ指定は一部有料となります。
①片側切り落とし②両端コネクタ付き③対応ケーブル(1m端子台セット)
イメージ図
● アングルタイプ・ケーブル
違いタイプは各詳細はこちらを
ご覧ください。
● 配線色は結線図ページを
ご覧ください。
イメージ図
● アングルタイプ・ケーブル
違いタイプは各詳細はこちらを
ご覧ください。
● 対応端子台と合わせて
ご使用できます。
イメージ図 ※両端コネクタタイプに対応

●推奨コネクタ付き端子台と対応ケーブル
のセットです。
 
価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
1セット単位
1本単位
PLC型番①片側切り落とし②両端コネクタ付き③対応ケーブル(1m端子台セット)
型番指定長(m)型番指定長(m)型番
プログラム
転送
Qシリーズ
CPU
  GPN-Q6D-WM0.2~9
(0.1m毎に
指定可)
 
入力
ユニット
QX41
QX41-S1
QX71
QX42
QX42-S1
QX72
QX82
QX82-S1
GPN-Q2S-WA-(長さ)0.2

50


(0.1m
毎に
指定可)
GPN-Q2D-WA-(長さ)0.2

50


(0.1m
毎に
指定可)
GRPTS-F40-M40-1-M3SET
こちら
QX81GPN-Q4S-WA-(長さ)GPN-Q4D-WA-(長さ) 
出力
ユニット
QY41P
QY71
QY42P
QY82P
GPN-Q2S-WA-(長さ)GPN-Q2D-WA-(長さ)GRPTS-F40-M40-1-M3SET
こちら
QY81PGPN-Q4S-WA-(長さ)GPN-Q4D-WA-(長さ) 
入出力
ユニット
QH42P
QX41Y41P
GPN-Q2S-WA-(長さ)GPN-Q2D-WA-(長さ)GRPTS-F40-M40-1-M3SET
こちら
位置決め
ユニット
QD70P4
QD70P8
QD75P1
QD75P2
QD75P4
QD75D1
QD75D2
QD75D4
QD75M1
QD75M2
QD75M4
GPN-Q2S-WA-(長さ)GPN-Q2D-WA-(長さ)GRPTS-F40-M40-1-SET
こちら
高速力ウン夕
ユニット
QD62
QD62D
QD62E
GPN-Q2S-WA-(長さ)GPN-Q2D-WA-(長さ)GRPTS-F40-M40-1-SET
こちら
モーション
コントローラ
Q172LX
Q173PX
Q173PX-S1
GPN-Q2S-WA-(長さ)GPN-Q2D-WA-(長さ)GRPTS-F40-M40-1-SET
こちら
Q172EX
Q172EX-S1
Q172EX-S2
GPN-Q7S-WA-(長さ)GPN-Q7D-WA-(長さ) 
 
④Y端子付き⑤バラ線・マークチューブ付き
イメージ図
● PLC信号名入りマークチューブ・
Y端子付きのケーブルです。
イメージ図
● PLC信号名入りマークチューブ
付きのケーブルです。

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
1本単位
PLC型番④Y端子付き⑤バラ線・マークチューブ付き結線図
ページ
型番指定長(m)型番指定長(m)
入力
ユニット
QX41
QX41-S1
QX71
GPN-Q7Y-WA-(長さ)0.2

50


(0.1m
毎に
指定可)
GPN-Q7T-BB-(長さ)0.2

10


(0.1m
毎に
指定可)
P967
QX42
QX42-S1
QX72
QX82
QX82-S1
入力1GPN-Q8Y-WA-(長さ)GPN-Q8T-BB-(長さ)
入力2GPN-Q9Y-WA-(長さ)GPN-Q9T-BB-(長さ)
QX81GPN-Q63Y-WA-(長さ)GPN-Q63T-BB-(長さ)
出力
ユニット
QY41PGPN-Q22Y-WA-(長さ)GPN-Q22T-BB-(長さ)
QY71GPN-Q23Y-WA-(長さ)GPN-Q23T-BB-(長さ)
QY42P出力1GPN-Q24Y-WA-(長さ)GPN-Q24T-BB-(長さ)
出力2GPN-Q25Y-WA-(長さ)GPN-Q25T-BB-(長さ)
QY81PGPN-Q64Y-WA-(長さ)GPN-Q64T-BB-(長さ)
入出力
ユニット
QY82P出力1GPN-Q65Y-WA-(長さ)GPN-Q65T-BB-(長さ)
出力2GPN-Q66Y-WA-(長さ)GPN-Q66T-BB-(長さ)
入出力
ユニット
QH42P入力GPN-Q26Y-WA-(長さ)GPN-Q26T-BB-(長さ)
出力GPN-Q27Y-WA-(長さ)GPN-Q27T-BB-(長さ)
位置決め
ユニット
QD70P4GPN-Q28Y-WA-(長さ)GPN-Q28T-BB-(長さ)
QD70P8入出力1GPN-Q29Y-WA-(長さ)GPN-Q29T-BB-(長さ)
入出力2GPN-Q32Y-WA-(長さ)GPN-Q32T-BB-(長さ)
QD75P1GPN-Q33Y-WA-(長さ)GPN-Q33T-BB-(長さ)
QD75P2GPN-Q34Y-WA-(長さ)GPN-Q34T-BB-(長さ)
QD75P4入出力1GPN-Q35Y-WA-(長さ)GPN-Q35T-BB-(長さ)
入出力2GPN-Q36Y-WA-(長さ)GPN-Q36T-BB-(長さ)
QD75D1GPN-Q37Y-WA-(長さ)GPN-Q37T-BB-(長さ)
QD75D2GPN-Q38Y-WA-(長さ)GPN-Q38T-BB-(長さ)
QD75D4入出力1GPN-Q39Y-WA-(長さ)GPN-Q39T-BB-(長さ)
入出力2GPN-Q42Y-WA-(長さ)GPN-Q42T-BB-(長さ)
QD75M1GPN-Q43Y-WA-(長さ)GPN-Q43T-BB-(長さ)
QD75M2GPN-Q44Y-WA-(長さ)GPN-Q44T-BB-(長さ)
QD75M4入出力1GPN-Q45Y-WA-(長さ)GPN-Q45T-BB-(長さ)
入出力2GPN-Q46Y-WA-(長さ)GPN-Q46T-BB-(長さ)
高速力ウン夕
ユニット
QD62GPN-Q47Y-WA-(長さ)GPN-Q47T-BB-(長さ)
QD62DGPN-Q48Y-WA-(長さ)GPN-Q48T-BB-(長さ)
QD62EGPN-Q49Y-WA-(長さ)GPN-Q49T-BB-(長さ)
モーション
コントローラ
Q172LXGPN-Q52Y-WA-(長さ)GPN-Q52T-BB-(長さ)
Q173PXGPN-Q53Y-WA-(長さ)GPN-Q53T-BB-(長さ)
Q173PX-S1GPN-Q54Y-WA-(長さ)GPN-Q54T-BB-(長さ)
Q172EX入出力1GPN-Q55Y-WA-(長さ)GPN-Q55T-BB-(長さ)
入出力2GPN-Q56Y-WA-(長さ)GPN-Q56T-BB-(長さ)
Q172EX-S1入出力1GPN-Q57Y-WA-(長さ)GPN-Q57T-BB-(長さ)
入出力2GPN-Q58Y-WA-(長さ)GPN-Q58T-BB-(長さ)
Q172EX-S2入出力1GPN-Q59Y-WA-(長さ)GPN-Q59T-BB-(長さ)
入出力2GPN-Q62Y-WA-(長さ)GPN-Q62T-BB-(長さ)

 
指定長(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長の3%
※指定長の公差は上記の通りになります。
価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。
※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。
基本単価
+
ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数)
=
通常単価

型番リスト

型番
対応機器メーカー
対応機器シリーズ
対応ユニットタイプ
対応機種型式
形状仕様(①②③はリンク先ページより選定)
コネクタ番号
ケーブル形状
芯数(芯)
CN1コネクタ仕様
指定長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC Qシリーズ
入出力
QY82P
マークチューブのみ
出力1
バラ線
40
FCN
0.2 ~ 10
-

1個

-( - )

3日目

三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC Qシリーズ
入出力
QY82P
Y端子マークチューブ付
出力1
丸型
40
FCN
0.2 ~ 50
-

1個

-( - )

3日目

三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC Qシリーズ
入出力
QY82P
マークチューブのみ
出力2
バラ線
40
FCN
0.2 ~ 10
-

1個

-( - )

3日目

三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC Qシリーズ
入出力
QY82P
マークチューブのみ
出力2
丸型
40
FCN
0.2 ~ 50
-

1個

-( - )

3日目

三菱電機製対応
三菱電機 MELSEC Qシリーズ
入出力
QY82P
Y端子マークチューブ付
出力2
丸型
40
FCN
0.2 ~ 50
-

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機シーケンサ Qシリーズ対応ケーブルです。対応機器の信号名に準じたマークチューブを印字しています(片側バラ線・Y端子加工時のみ)。
・長さを自由に設定可
・両端コネクタ付、片端切り落とし、Y端子付、マークチューブ付きのバラ線タイプ等、仕様多数
・マークチューブにはPLC専用の信号名を印字
・コネクタフードの引出向きはストレートの他、アングル引出方向を選べる
・手配に便利なハーネスと端子台のセット型番あり

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】富士通コンポーネント製FCNコネクタ・フードの生産終了に伴い、ミスミ製FCNコネクタ・フードへ部材を変更致しました。変更後も性能に変更なく、今まで通りご使用可能です。
    変更対象:FCN40芯タイプ
    変更時期:2021年12月1日受注分より
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象型番:こちらをご参照ください。
  • 【販売終了予定品】2023年5月末にて販売終了予定です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    【代替品リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    三菱電機 PLC Qシリーズ対応ケーブル
ご注意
・2021年4月1日より、ヒロセ電機社製MILメスコネクタから、ミスミ製MILメスコネクタへの部材変更をさせていただきました。
  詳細につきましては下記をご参照ください。
  ○MIL コネクタ付きケーブル部材変更についてのお知らせはこちら
  ○変更対象型番リストは こちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 Q□□□)

PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 Q□□□)

    PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MQ-□□□)

    PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MQ-□□□)

      即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)

      即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)

        十字穴付丸皿小ねじ-単品・小箱-

        十字穴付丸皿小ねじ-単品・小箱-

          十字穴付バインド小ねじ-単品・小箱-

          十字穴付バインド小ねじ-単品・小箱-

            十字穴付低頭皿小ねじ-単品・小箱-

            十字穴付低頭皿小ねじ-単品・小箱-

              なべ頭タッピングねじ-単品・小箱-

              なべ頭タッピングねじ-単品・小箱-

                ばねナット専用工具

                ばねナット専用工具

                  インプルナット ロング

                  インプルナット ロング

                    スタッドボルト-単品・小箱-

                    スタッドボルト-単品・小箱-

                      樹脂ローレット付ねじ-単品・小箱-

                      樹脂ローレット付ねじ-単品・小箱-

                        六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ-単品・小箱-

                        六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ-単品・小箱-

                          座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-

                          座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUNCO 若井産業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 6,220円 84円 81円 76円 86円 6,316円 15,537円 326円 70円 159円 11円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 Q□□□)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            チップコンベア制御盤
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/22
                            短い納期で商品にも問題ありませんでした。
                            また、購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC用に購入
                            評価 1.0満足度:1.02019/08/02
                            かなり以前から購入していまして2018年にも何回か購入していますが
                            2019年8月の今回からケーブルの青色の濃ゆすぎて使えません。
                            他のケーブルの色とのバランスもあるので今回の色は通常使用している色よりあまりにも濃ゆすぎて使えません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました