(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
44,600円
税込単価
49,060円

入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属品のACアダプタは仕様変更の予定です。詳細の差異を商品ページでご確認ください。変更予定は2022年9月です。。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    組込みモニタ8.4~15インチ
    VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

背面63.53mmと137.47mmの寸法は
手動採寸数値となります。ご参考用です。 

15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト):関連画像

■コネクタ部

15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト):関連画像

■配線イメージ

15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト):関連画像
■仕様
パネルAUO製(G150シリーズ)
LCDサイズ15インチ
表示エリア304.1(H)×228.1(V)
最大解像度1024×768 (XGA)
ピクセルピッチ0.297mm
表示色26万色
視野角上下上:80° 下:60°
(最大)左右左:80° 右:80
表面輝度350cd/m2
コントラスト700:1
入力アナログRGBHD-15pinメス
ビデオS-VIDEO,Composite(RCA)
電源入力電圧AC100V(ACアダプタ付属)
電源コード 7A 125V仕様
消費電力通常時:18W(MAX)
動作環境動作温度:5~40℃,湿度:10~90%RH(結露無き事)
保存温度:−10~60℃,湿度:10~90%RH(結露無き事)
LED寿命60,000H (25度) ※保証値ではありません
材質スチール(ブラック)
重量4.5kg(スタンド含む)
外形寸法347mm(W)×276mm(H)×45mm(D)(スタンド部除く)
付属品VGAケーブル(1.5m)、ACアダプタ(1.8m)


■設定可能なディスプレイモード
表示モード水平周波数(kHz)垂直周波数(Hz)
640×480(VGA)31.560
800×600(SVGA)37.960
1024×768(XGA)48.4 60
720×40031.570
640×35031.570
 
■ KEYLOCK 解除方法
①任意のキーを押して 「key lock」メッセージが現れます
②「up」,[down],「up」,[down],[menu] の順で OSD[工具]画面に入ります。
③Key lock を OFFに してください。
15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト):関連画像

型番リスト

型番
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
入力インターフェイス(2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCMTL-MV15-R2

-
-
-
-
10

1個

44,600( 49,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログ入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中

(i)ご注意

  • 付属品のACアダプタは仕様変更の予定です。詳細の差異を商品ページでご確認ください。変更予定は2022年9月です。。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    組込みモニタ8.4~15インチ
    VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
■マニュアルはこちら
CAD図面の開示ができかねます。

【付属品ACアダプタの新旧比較】
 
型番UIA324-12UNI324-1220
入力AC100V/0.6AAC100V/0.6A
出力DC12V/2ADC12V/2A
外形寸法95.9×43.8×28.5㎜98.5×46.8×32.1
ケーブル長約1.8m約1.5m
ACコード長約1.8m約1.8m

Loading...

PCMTL-MV15-R2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)の型番PCMTL-MV15-R2のページです。
型番PCMTL-MV15-R2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

      10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

      10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

        8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)

        8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)

          17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

          17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アイ・オー・データ機器
            通常価格 44,600円 45,600円 45,600円 47,700円 65,980円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
            モニタサイズ(インチ) 15 12.1 10.4 8.4 17
            モニタタイプ 標準 標準 標準 標準 標準
            用途 デスクトップ デスクトップ デスクトップ デスクトップ デスクトップ
            最大対応解像度 1024×768(XGA) - 800×600(SVGA) - 1280×1024(SXGA)
            入力インターフェイス(1) VGA(HD-15pin) - VGA(HD-15pin) - RGB, DVI-D

            15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)のレビュー

            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
            画像検査装置
            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
            キーエンスの画像検査装置を使って検査機を製作しています。
            一緒にモニターを購入しますが、結構高額なのでミスミさんのを使います。価格が安く仕様的にも問題ありません。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            検査装置に使用しています
            評価 5.0満足度:5.02023/01/16
            当社で製作している検査装置の画像処理のモニターに使用しています。ワイドサイズの必要がなく、装着に組み込むため、このモニタサイズの15インチを選定しました。15インチサイズがなかなかなくミスミに有ったので購入しました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            画像処理装置モニタ
            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
            ワイド画面タイプが多い中、4:3タイプは貴重です。
            価格はもう少し安くしてほしいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            生産ラインで使用。
            評価 3.0満足度:3.02019/07/31
            必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました