入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログ...
パネル | AUO製(G121シリーズ) | |
LCD | サイズ | 12.1インチ |
表示エリア | 246.0(H)×184.5(V) | |
最大解像度 | 800×600 (SVGA) | |
ピクセルピッチ | 0.3075mm | |
表示色 | 26万色 | |
視野角 | 上下 | 上:65° 下:75° |
(最大) | 左右 | 左:80° 右:80 |
表面輝度 | 450cd/m2 | |
コントラスト | 700:1 | |
入力 | アナログRGB | HD-15pinメス |
ビデオ | S-VIDEO,Composite(RCA) | |
電源 | 入力電圧 | AC100V(ACアダプタ付属) 電源コード 7A 125V仕様 |
消費電力 | 通常時:15W(MAX) | |
動作環境 | 動作 | 温度:5~45℃,湿度:10~90%RH(結露無き事) |
保存 | 温度:−10~60℃,湿度:10~90%RH(結露無き事) | |
LED寿命 | 50,000H (25度) ※保証値ではありません | |
材質 | スチール(ブラック) | |
重量 | 3.7kg(スタンド含む) | |
外形寸法 | 299mm(W)×229mm(H)×40mm(D) (スタンド部除く) | |
付属品 | VGAケーブル(1.5m)、ACアダプタ(1.8m) |
表示モード | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) |
640×480(VGA) | 31.5 | 60 |
800×600(SVGA) | 37.9 | 60 |
720×400 | 31.5 | 70 |
640×350 | 31.5 | 70 |
Loading...
入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログに入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中
旧 | 新 | |
型番 | UIA324-12 | UNI324-1220 |
入力 | AC100V/0.6A | AC100V/0.6A |
出力 | DC12V/2A | DC12V/2A |
外形寸法 | 95.9×43.8×28.5㎜ | 98.5×46.8×32.1 |
ケーブル長 | 約1.8m | 約1.5m |
ACコード長 | 約1.8m | 約1.8m |
この商品に近い類似品がありませんでした。
PCMTL-MV12-R2で型番確定
12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)の型番PCMTL-MV12-R2のページです。
型番PCMTL-MV12-R2に関する仕様情報を記載しております。