(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
45,600円 36,480円
税込単価
50,160円 40,128円

入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 付属品のACアダプタは仕様変更の予定です。詳細の差異を商品ページでご確認ください。変更予定は2022年9月です。。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様


 


10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト):関連画像10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト):関連画像

■コネクタ部

10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト):関連画像

■背面イメージ

10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト):関連画像
■仕様
パネルAUO製(G104シリーズ)
LCDサイズ10.4インチ
表示エリア211.2(H)×158.4(V)
最大解像度800×600 (SVGA)
ピクセルピッチ0.213mm
表示色26万色
視野角上下上:60° 下:80°
(最大)左右左:80° 右:80
表面輝度400cd/m2
コントラスト500:1
入力アナログRGBHD-15pinメス
ビデオS-VIDEO,Composite(RCA)
電源入力電圧AC100V(ACアダプタ付属)
電源コードは7A 125V仕様
消費電力通常時:15W(MAX)
動作環境動作温度:5~40℃,湿度:10~90%RH(結露無き事)
保存温度:−10~60℃,湿度:10~90%RH(結露無き事)
LED寿命50,000H (25度) ※保証値ではありません
材質スチール(ブラック)
重量3.2kg(スタンド含む)
外形寸法258mm(W)×203mm(H)×51mm(D)(スタンド部除く)
付属品VGAケーブル(1.5m)、ACアダプタ(1.8m)

■設定可能なディスプレイモード
表示モード水平周波数(kHz)垂直周波数(Hz)
640×480(VGA)31.560
800×600(SVGA)37.960
720×40031.570
640×35031.570
■ KEYLOCK 解除方法
①任意のキーを押して 「key lock」メッセージが現れます
②「up」,[down],「up」,[down],[menu] の順で OSD[工具]画面に入ります。
③Key lock を OFFに してください。
10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト):関連画像

型番リスト

型番
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
入力インターフェイス(2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCMTL-MV10-R2

-
-
-
-
10

1個

45,600円

36,480

( 40,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

入手困難な4:3画面に対応した、デスクトップモニター。VGA、RCAのアナログ入力に対応。長年の販売実績あり、画像処理用途や生産ラインなど様々なシーンで活躍中

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 付属品のACアダプタは仕様変更の予定です。詳細の差異を商品ページでご確認ください。変更予定は2022年9月です。。
■マニュアルはこちら
2DCAD図面の開示ができかねます。
※紙カタログの寸法に誤りがあるためWEBを参照して下さい。

【付属品ACアダプタの新旧比較】
 
型番UIA324-12UNI324-1220
入力AC100V/0.6AAC100V/0.6A
出力DC12V/2ADC12V/2A
外形寸法95.9×43.8×28.5㎜98.5×46.8×32.1
ケーブル長約1.8m約1.5m
ACコード長約1.8m約1.8m
 

PCMTL-MV10-R2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)の型番PCMTL-MV10-R2のページです。
型番PCMTL-MV10-R2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)

    8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)

      12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

      12.1インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

        15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

        15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

          フロントUSBポート、17インチタッチパネル付LCD液晶搭載 産業用フラットパネルモニタ

          フロントUSBポート、17インチタッチパネル付LCD液晶搭載 産業用フラットパネルモニタ

            組込みモニタ8.4~15インチ

            組込みモニタ8.4~15インチ

              メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ
              通常価格 45,600円 47,700円 45,600円 44,600円 117,450円 62,600円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              モニタサイズ(インチ) 10.4 8.4 12.1 15 17 -
              モニタタイプ 標準 標準 標準 標準 標準 標準
              用途 デスクトップ デスクトップ デスクトップ デスクトップ 組込み 組込み
              最大対応解像度 800×600(SVGA) - - 1024×768(XGA) 1280×1024(XGA) -
              入力インターフェイス(1) VGA(HD-15pin) - - VGA(HD-15pin) VGA(HD-15pin) -

              10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)のレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              画像検査
              評価 4.0満足度:4.02020/07/08
              初めて使用するが、丁度いいサイズ感だった
              価格が安価なのかは疑問が残る

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              画像検査用
              評価 5.0満足度:5.02019/08/27
              安価で短納期のため使い勝手がとてもよかったです。後ろ側のボタンの位置等明記がないことが少し残念です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました