(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
41,000円 ~ 62,000円  特別価格 
税込価格
45,100円 ~ 68,200円  特別価格 

解像度36、130、320万画素、モノクロカラー準備 Windows10 対応...

詳細情報を確認する

  • インターフェース:
    USB2.0
  • 種類:
    カメラ本体

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】EMVC-CB320Cは、2024年8月目途に受注受付終了となります。
    推奨代替品はEMVC-CB320C-2です。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。
  • 【販売終了情報】EMVC-CB36C/Mは販売終了となりました。推奨代替品はEMVC-CB36C-2です。
  • 【販売終了情報】EMVC-CB130C/Mは販売終了となりました。推奨代替品はEMVC-CB120-2、EMVC-CB130M-2です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

推奨型式画素(万)カラー販売終了型式専用ケーブル長さ仕様
EMVC-CB36C-2
(カラーのみ)
36カラーEMVC-CB36CEMVC-USB2-M2M
※単品販売しておりません
EMVC-USB2-M5M
2m(同梱)
5m(単品販売品)
USB2.0
A,MiniB
黒色
モノクロEMVC-CB36M
EMVC-CB120C-2※130カラーEMVC-CB130C
EMVC-CB130M-2※モノクロEMVC-CB130M
EMVC-CB320C-2320 カラーEMVC-CB320C ※
EMVC-CB500C500 カラー
※ローリングシャッターのため、フラッシュトリガに非対応

おすすめレンズ:CCTVレンズ(300万画素)

 

専用ケーブル画像:EMVC-USB2-M2M(2m)

無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ:関連画像

概要仕様

仕様推奨品と終了品の仕様差異に●を付与しております

お取り扱い推奨品終了品推奨品終了品推奨品終了品推奨品

型式

EMVC-CB36C-2
※EMVC-CB36C/Mの代替

EMVC-CB36M/C

EMVC-CB120C-2
※EMVC-CB130Cの代替
EMVC-CB130M-2
EMVC-CB130Mの代替

EMVC-CB130C

EMVC-CB320C-2
※EMVC-CB320Cの代替
EMVC-CB320CEMVC-CB500C-2
インターフェイス

 USB2.0適合

コネクタA, Mini B
レンズマウント 

 Cマウント (レンズ必須)
EMVL-シリーズ(100万画素未満)
EMVL-MPシリーズ(100万画素)
AZUREシリーズ(300万画素 低価格)

 
撮像素子

 1/3”CMOS

  1/3”CMOS1/3"CMOS1/2"CMOS 1/2”CMOS1/2”CMOS 1/2”CMOS1/2.5”CMOS
映像出力有効画素数

 752×480

  752×4801280×9601280×1024 1280×1024

 2048×1536

  2048×15362592×1944
画素サイズ

 6μm×6μm

  6μm×6μm3.75x3.75μm5.2μm×5.2μm 5.2μm×5.2μm3.2μm×3.2μm 3.2μm×3.2μm2.2x2.2μm
ピクセル

0.36mp

 0.36mp  1.3mp 1.3mp3.2mp 3.2mp 
フレームレート
(カメラ側能力値)

60fps
(752×480)

 60fps
(752×480)
37fps
(1280×960)
30fps
(1280×1024)
14fps
(1280×1024)
12fps
(2048×1536)
6fps
(2048×1536)
9fps

 75fps
(640×480)

  75fps
(640×480)
    

 30fps
(1280×1024
SKIP2)

  

 18fps
(1280×960 )

 

 75fps
(640×480)

  75fps
(640×480)
    

 ー

  

 35fps
(640×480 )

 
モノクロ/カラーカラー

モノクロ/カラー

カラー モノクロカラー

カラー

 カラーカラー
内部メモリGPIO 256Mb

 FIFO

GPIO 256MbGPIO 256Mb-GPIO 256Mb

 -

GPIO 256Mb
同期方式

 External or Via Software

走査方式

 プログレッシブ

シャッタ制御グローバルシャッタ 

グローバルシャッタ

ローリングシャッタ
フラッシュトリガに非対応
シャッタスピード0.05ms~1S 

0.05ms~1S

0.05ms~1S

 0.05ms~1S 0.05ms~1S

 0.07ms~1s

 0.07ms~1s0.05ms~1s
光学フィルタ

 カラーのみ:IR Cut Fileter

対応OS

 Win2000/WinXP SP1~3 /Vista/Win7/Win8/Win10

対応ソフト

 ActiveX/Twain/VFW

対応開発言語

 VC/VB/C#/DELPHI/LABVIEW/OPENCV

カメラ接続可能数

 最大16台

動作環境

  温度:0~60℃

電源

 USB供給

消費電流 (※1)USBバスパワー
500mA以下

 USBバスパワー
200~300mA以下

USBバスパワー 500mA以下
外形寸法(mm)

29(W)×29(H)
×30(D)

 29(W)×29(H)
×30(D)
29(W)×29(H)
×30(D)
29(W)×29(H)
×30(D)

29(W)×29(H)
×46(D)

29(W)×29(H)
×30(D)
29(W)×29(H)
×46(D)
29(W)×29(H)
×30(D)
重量(g)

35

 353535

60

356035
付属品 

CD-ROM(ドライバ・ビュワーソフトマニュアル) 1枚
USBケーブル3m) 
レンズ固定ネジ(1パック)
外部信号用コネクタ(1個)
黒いブラケット(1つ)

[ ! ] フラッシュは内蔵されていません。ミスミではフラッシュのお取り扱いがないため、お客様にてご用意頂き、トリガ(外部信号)でキャプチャーをコントロールしてください。
[ ! ] 使用方法の詳細は 「CADデータダウンロード」 から取扱い説明書(KSJSHOWマニュアルVer2.16_220411.pdf)をダウンロード頂きご確認ください。
[ ! ] ドライバーはWin11に対応しております。
[ ! ] UVC(USB Video Class)規格には対応しておりません。

 

■GPIO コネクタ PINアサイン
■EMVC-CB130M/C  EMVC-CB320C
(EMVC-CB130M/C と EMVC-320CはFalling Edgeのみ対応)

ピン番号信号名仕様
1 青 フラッシュ
2 赤NONE
3 茶USB_GND
4 灰SNAP_トリガ(IN)

無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ:関連画像

無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ:関連画像上部:GPIOコネクタ

■EMVC-CB36M/C-2,EMVC-CB120C-2, EMVC-CB130M-2, EMVC-CB320C-2
 信号ケーブル3/4番を接触だけではトリガにならないです。必ず信号入力してください。
 KSJSHOWソフトのWorking Modeで制御ください。
※付属ソフトKSJSHOWではトリガによる動画撮影に非対応

上部:GPIOコネクタ

 

ピン番号信号名仕様
15V IN/5V OUT
2GND
3TRIGGER_IN+
4TRIGGER_IN-
5 FLASH_OUT_C
6FLASH_OUT_E

※1 消費電流が大きい為、ハブ接続時にご注意ください
使用方法:3と4番に接続する。(フラッシュ使用しない場合)
動作電源が足りない場合:0V~+5Vの入力が必要です。

※2 EMVC-CB120C-2, EMVC-CB130M-2, EMVC-CB320C-2はフラッシュ(5/6番)に非対応です。

 


TRIGGER_IN-=IO GND
TRIGGER_IN+=信号

■付属品のレンズ固定用ネジは4箇所につける必要がございません。
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ:関連画像
使用例:実寸計測(円測定)
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ:関連画像

型番リスト

型番
カラー対応
画素数(範囲指定)
センサーサイズ
フレームレート(fps)
画素数
フレームレート詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カラー
~100万画素
1/3型
60 ~ 162
36万画素
60fps(752x480) / 75fps(640x480) / 162fps(320x240)

1個

48,000( 52,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

カラー
~100万画素
1/3型
60 ~ 75
36万画素
60fps(752×480) / 75fps(640×480)

1個

48,000円

28,800

( 31,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

カラー
101~300万画素
1/3型
37
130万画素
37fps(1280×960)

1個

41,000( 45,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

白黒
101~300万画素
1/2型
30
130万画素
30fps(1280×1024)

1個

41,000( 45,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

カラー
301~500万画素
1/2型
12
320万画素
12fps(2048×1536)

1個

61,000( 67,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

カラー
-
1/2.5型
9
-
9fps

1個

62,000( 68,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

解像度36、130、320万画素、モノクロカラー準備 
Windows10 対応幅広いOSに対応可能 
実寸を計測可能なソフト付き

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】EMVC-CB320Cは、2024年8月目途に受注受付終了となります。
    推奨代替品はEMVC-CB320C-2です。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。
  • 【販売終了情報】EMVC-CB36C/Mは販売終了となりました。推奨代替品はEMVC-CB36C-2です。
  • 【販売終了情報】EMVC-CB130C/Mは販売終了となりました。推奨代替品はEMVC-CB120-2、EMVC-CB130M-2です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
※マニュアル、ドライバー、VB&VC、LabveiwはCADダウンロードからダウンロードして下さい。

無料貸出
申込書


■お知らせ
下記の商品は販売終了となりました。
 
対象:EMVC-CB36M→後継機 EMVC-CB36C-2(カラーのみとなります);
   EMVC-CB36C  →後継機 EMVC-CB36C-2;
   EMVC-CB130C→後継機 EMVC-CB120C-2;
   
EMVC-CB130M→後継機 EMVC-CB130M-2;
   
EMVC-CB320C→在庫限り 後継機 EMVC-CB320C-2

外形図

外形図

■EMVC-CB36M/C

無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ:関連画像 


■EMVC-CB320C
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ:関連画像
■EMVC-CB36C-2/CB130M-2/CB120C-2/CB320C-2

(単位: mm)

無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

    デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

    デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

      画像センサ SVシリーズ

      画像センサ SVシリーズ

        カメラケーブル【FZ】

        カメラケーブル【FZ】

          デジタルインターフェースカメラ 3CCDカメラ

          デジタルインターフェースカメラ 3CCDカメラ

            画像処理システム 周辺備品

            画像処理システム 周辺備品

              高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

              高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                HDハイビジョンカメラ_DVI出力 カラー

                HDハイビジョンカメラ_DVI出力 カラー

                  ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720

                  ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720

                    デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

                    デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

                      VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

                      VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

                        チョコ停ウォッチャーmini

                        チョコ停ウォッチャーmini

                          カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M)

                          カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M)

                            メーカー ミスミ ソニー Panasonic オムロン 日立国際電気 オムロン ミスミ OMRON SENTECH ミスミ ソニー ミスミ 因幡電機産業 ミスミ
                            通常価格 41,000円 75,062円 466,448円 28,174円 236,034円 4,036円 3,000円 85,000円 8,000円 70,371円 53,000円 69,900円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   4日目   1日目~   34日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り  
                            インターフェース USB2.0 Ethernet / Gigabit Ethernet Ethernet / Gigabit Ethernet / I/Oケーブル - mini Camera Link - - USB3.0 HDMI USB3.0 アナログ Ethernet -
                            種類 カメラ本体 - - - - - - - - - カメラ本体 - -

                            無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            HDD系組立ロボットのDisk平行チェック
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/18
                            今まではO社、K社製を使用していましたが、このミスミ製でも性能問題は無く、コスパも良い。
                            今後は全てミスミ製に変更しました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測機用の治具カメラの置き換え
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/20
                            EMVC-CB130Mを使用しています。
                            貸出し機で確認してから、購入しました。
                            クロスカーソルを、表示して位置決め用に使っています。
                            CCDの古いカメラを使っていたのですが、ケーブルの接続部で不具合が起きてきていて、修理すると高額になる処、修理費より安価なUSBカメラにしました。
                            USBケーブルが硬めなのが、難点ですが、コスパの良いカメラだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 同時撮影が可能ですか?
                            A
                            可能です。
                            Q 平行線の間の距離を測れますか?
                            A
                            申し訳ございませんが、計測できません。
                            Q 長時間動画の録画は可能ですか?
                            A
                            映像圧縮が必要です。H.264の圧縮をおすすめです。

                            産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました