【用途】・POEスイッチングハブ【特長】・4ポートの10/100TXPoE供給...
型式 | ポート数 | |
POE | 10/100 | |
IESH-MB305P-R | 4 | 1 |
標準規格 | IEEE802.3/u/x/802.3af(POE) | |
バッファサイズ | 512Kbits | |
交換方式 | ストア&フォワード | |
POEポート (RJ-45) | ポート数 | 4 給電方式オルタナティブB |
通信規格 | IEEE802.3af(最大:15.4W)*1 | |
通信ポート (RJ-45) | ポート数 | 1 |
通信規格 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
リンク機能 | 10/100Mbps(Auto MDI/MDI-X対応) | |
端子台 | 電源ポート×2、リレー出力ポート*2 | |
電源入力 | 48VDC もしくは DC48V/1.6A(ACDC電源アダプタ) ※12V~30VDC対応品はDP208-LV-BF | |
消費電力 | 6.5W(POE無)/70W(POE有) | |
動作環境 | 動作温度 | 温度:−20〜70℃、 |
保存温度 | 温度:−40〜80℃ | |
湿度 | 湿度:0〜95%RH(結露なきこと) | |
重量・外形寸法(mm) | 1.05kg、164.8(W)×33.8(H)×108(D) | |
設置方法 | DINレール/ウォールマウント | |
付属品 | QIG(日本語)、DINレール取付キット*3 |
[!]*1. アクティブPoE対応(接続されたデバイスがPoE対応か確認後に電力を供給)
[!]*2. 電源を1ポートのみ接続される場合は電源1(PWR1)に接続下さい。
[!]*3. 電源アダプターは付属しておりません。本商品に使用可能なAC/DC電源アダプタはミスミではお取扱いございません。
スイッチング電源をご検討ください。(参考型番)LRS-75-48
[!]LANケーブルはUTP/STP両タイプがご利用いただけます。
(単位:mm) |
![]() |
Loading...
【用途】
・POEスイッチングハブ
【特長】
・4ポートの10/100TXPoE供給
・1ポートの10/100TXアップリンク
・DC48V電源入力に対応
・IEEE802.3af規格
・DIPスイッチによるポートアラーム機能
・DINレール取付可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
IESH-MB305P-Rで型番確定
5ポートPOEアンマネージド産業用スイッチングハブの型番IESH-MB305P-Rのページです。
型番IESH-MB305P-Rに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
評価 4.8
通常価格(税別): 1,000円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能