(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCI拡張ボックス(2スロット・4スロット)

PCI拡張ボックス(2スロット・4スロット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
86,100円 ~ 102,900円
税込価格
94,710円 ~ 113,190円

【特長】・ショートサイズのPCIボードが増設可能・冷却ファンを内蔵した省スペー...

詳細情報を確認する

  • バス:
    PCI
  • PCIブラケット:
    標準
  • 寸法 長さ(mm):
    222
  • 寸法 高さ(mm):
    144
  • ロング/フルサイズ:
    非対応
  • ミドルサイズ:
    非対応
  • ショート/ハーフサイズ:
    対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式拡張バススロット数転送速度
PCEU-PCICE-H2B-RPCIバス2スロットPCI Express
Cable方式
PCEU-PCICE-H4B-R4スロット
PCEU-PCIBE-H2B-R2スロットバス延長方式
PCEU-PCIBE-H4B-R4スロット
販売:ミスミ/製造元:㈱コンテック

概要仕様

仕様
型式PCEU-PCICE-H2B-RPCEU-PCICE-H4B-RPCEU-PCIBE-H2B-RPCEU-PCIBE-H4B-R
メーカ型式ECH-PCI-CE-H2BECH-PCI-CE-H4BECH(PCI)BE-H2BECH(PCI)BE-H4B
スロット数2スロット(ショートサイズ)4スロット(ショートサイズ)2スロット(ショートサイズ)4スロット(ショートサイズ)
実装可能ボード(mm)176.5(L)×107(H)
外形寸法(mm)71.0(W)×144.0(H)×222.0(L)
(ゴム足なし)
112.0(W)×144.0(H)×222.0(L)
(ゴム足なし)
71.0(W)×144.0(H)×222.0(L)
(ゴム足なし)
71.0(W)×144.0(H)×222.0(L)
(ゴム足なし)
本体重量1.2kg1.5kg1.2kg1.5kg
ACアダプタ質量0.9kg
電源容量(Max.)出力電流は以下の値を超えないこと +5VDC 7A(Max.)※2、+3.3VDC 3A(Max.)※2、+12VDC 1.5A(Max.)、−12VDC 0.3A(Max.)
AC電源入力電圧※1100〜240VAC
総合最大電源容量60W
使用条件0〜50℃、20〜80%RH(ただし結露なきこと)
対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V仕様)
割り込みレベルINTA〜INTD
バス動作クロック33MHz(Max.)
※1:AC電源入力電圧範囲:90〜264VAC。 ※2:+5VDC/3.3VDCの合計が35Wを超えないこと。

型式
転送速度
適合ケーブル
ホストPC拡張バス
PCEU-PCICE-H2B-R
PCI Express Cable方式
PCBA-CELPE-R
PCI Express
PCEU-PCICE-H4B-R
PCEU-PCIBE-H2B-R
バス延長方式
PCBA-BELPE-R
PCI Express
PCBA-LPCIBE-R
PCI (ロープロファイル)
PCEU-PCIBE-H4B-R
PCBA-PCIBE-R
PCI

型番リスト

型番
寸法 幅(mm)
対応ボード
ユーザースロット数(スロット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
71
バス延長方式PCIバス
2

1個

86,100( 94,710円 )

-

  • 注文停止中
112
PCI Express Cable方式PCI Express
4

1個

102,900( 113,190円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショートサイズのPCIボードが増設可能
・冷却ファンを内蔵した省スペース設計
・ACアダプタ標準添付

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●ショートサイズのPCIボードが増設可能
●冷却ファンを内蔵した省スペース設計
●ACアダプタ標準添付

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCI拡張ボックス(2スロット・4スロット)

PCI拡張ボックス(2スロット・4スロット)

    PCI・PCI Express拡張ボックス(2スロット・4スロット)

    PCI・PCI Express拡張ボックス(2スロット・4スロット)

      拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

      拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

        USB アナログ入出力ターミナル

        USB アナログ入出力ターミナル

          USB接続 RS-422A/485(1ポート)

          USB接続 RS-422A/485(1ポート)

            PCIe シリアル通信カード(RS-232)

            PCIe シリアル通信カード(RS-232)

              USB デジタル入出力 ターミナル

              USB デジタル入出力 ターミナル

                PCI パラレル通信

                PCI パラレル通信

                  USB接続 RS-232C(1ポート)

                  USB接続 RS-232C(1ポート)

                    PCIバス専用 RS-232C拡張インターフェイスボード

                    PCIバス専用 RS-232C拡張インターフェイスボード

                      8ch出力

                      8ch出力

                        RS-232C拡張インターフェイスボード  RSA-EXP2シリーズ

                        RS-232C拡張インターフェイスボード RSA-EXP2シリーズ

                          PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                          PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アイ・オー・データ機器 ミスミ アイ・オー・データ機器 ミスミ
                            通常価格 86,100円 124,200円 45,200円 78,800円 29,400円 17,900円 30,500円 12,600円 25,200円 22,473円 116,600円 37,596円 15,800円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            バス PCI PCI - USB USB PCI Express USB PCI USB PCI PCI - PCI
                            PCIブラケット 標準 標準 - - - 標準 - 標準 - - 標準 - 標準
                            寸法 長さ(mm) 222 235 121.69 - - 62.71 - - - 64※スロットカバー部分、突起部を含まず 106.7 69※スロットカバー部分、突起部を含まず -
                            寸法 高さ(mm) 144 155 - - - - - - - - - - -
                            ロング/フルサイズ 非対応 非対応 - - - - - - - - - - -

                            PCI拡張ボックス(2スロット・4スロット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました