(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCI パラレル通信

PCI パラレル通信

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,600円
税込単価
13,860円

【特長】・レガシーであるパラレルポートを1ポート増設・製造現場でまだまだ活躍!

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PCI
  • ロープロ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCPA-PAR5008-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

仕様
バスインターフェイスPCI(32bit)DC5V
インターフェイスIEEE1284 パラレルポート
ポート数1ポート
モードSPP/ECP/EPP/BPP
通信速度最大1.8MBps

FIFOバッファ16byte
PCBコネクタDB25 メスコネクタ
動作環境温度:0〜60℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと)
外形寸法(mm)120(W)×61(H)
対応OSDOS、Server2000/2003/2008、XP/Vista/7、Linux

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCPA-PAR5008-R

1個

12,600( 13,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レガシーであるパラレルポートを1ポート増設
・製造現場でまだまだ活躍!

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

レガシーであるパラレルポートを1ポート増設
●製造現場でまだまだ必要なパラレルポートを
PC1スロットに増設可能

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Loading...

PCPA-PAR5008-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PCI パラレル通信の型番PCPA-PAR5008-Rのページです。
型番PCPA-PAR5008-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCI パラレル通信

PCI パラレル通信

    USB接続 RS-232C(1ポート)

    USB接続 RS-232C(1ポート)

      USB接続 RS-422A/485(1ポート)

      USB接続 RS-422A/485(1ポート)

        PCIe シリアル通信カード(RS-232)

        PCIe シリアル通信カード(RS-232)

          拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

          拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

            PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

            PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

              PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

              PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                USB アナログ入出力ターミナル

                USB アナログ入出力ターミナル

                  PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                  PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                    PCI・PCI Express拡張ボックス(2スロット・4スロット)

                    PCI・PCI Express拡張ボックス(2スロット・4スロット)

                      USB デジタル入出力 ターミナル

                      USB デジタル入出力 ターミナル

                        PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

                        PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

                          アナログ入出力 インターフェイスボード(カード)

                          アナログ入出力 インターフェイスボード(カード)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) コンテック(PC関連)
                            通常価格 12,600円 25,200円 29,400円 17,900円 45,200円 43,100円 15,800円 78,800円 28,400円 124,200円 30,500円 37,800円 59,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他通信 シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 - シリアル通信 シリアル通信 アナログ入出力 シリアル通信 - デジタル入出力 GPIB アナログ入出力
                            バス PCI USB USB PCI Express - PCI Express PCI USB PCI PCI USB PCI -
                            PCIブラケット 標準 - - 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 -

                            PCI パラレル通信のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました