(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルエンド8ch作動4chアナログ入出力USB拡張ユニット(DINレール取付可)

シングルエンド8ch作動4chアナログ入出力USB拡張ユニット(DINレール取付可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
66,200円
税込単価
72,820円

DINレールにそのまま装着可能!装置組込みに最適なI/Oユニット

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • バスパワー

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCDA-120802LN-USB-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

仕様
型式PCDA-120802LN-USB-R
メーカー型式AIO-120802LN-USB
アナログ入力部入力チャネル数シングルエンド入力 8ch または、差動入力 4ch
入力レンジ±2.5V、±5V、±10V、0〜+10V
入力インピーダンス1MΩ以上
分解能12bit
変換速度5μsec/ch (Max.) [200KSPS]
変換精度±20LSB以内
バッファメモリ1kword
アナログ出力部出力チャネル数2ch
出力レンジ±5V、±10V、0〜+10V、0〜+5V
出力インピーダンス1MΩ以上
分解能12bit
変換速度12μsec/ch (Max.) [83KSPS]
変換精度±20LSB以内
バッファメモリ1kword
 
デジタル入出力入出力点数非絶縁入出力 双方向16点(TTLレベル正論理)
カウンタチャネル数1ch
カウント方式32bitアップカウント
カウンタ設定値32bitバイナリ
USB 転送速度12Mbps (フルスピード), 480Mbps (ハイスピード)
電源供給バスパワー
消費電流DC5V/450mA
動作環境温度:0〜50℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと)
対応OSWindowsServer2003/XP/Vista/7/10/11
重量・外形寸法(mm)300g、188.0(W)×78.0(D)×30.5(H)
添付ケーブルUSBケーブル 1.8m
販売:ミスミ/製造元:(株)コンテック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCDA-120802LN-USB-R

1個

66,200( 72,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DINレールにそのまま装着可能!装置組込みに最適なI/Oユニット

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

装置組込みに最適なI/Oユニット
●35mm DINレールにそのまま装着可能
●USBポートからバスパワー電源供給で、装置内の分電不要。
●モジュール本体側にはUSBケーブル抜け防止コネクタ付き。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Loading...

PCDA-120802LN-USB-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シングルエンド8ch作動4chアナログ入出力USB拡張ユニット(DINレール取付可)の型番PCDA-120802LN-USB-Rのページです。
型番PCDA-120802LN-USB-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルエンド8ch作動4chアナログ入出力USB拡張ユニット(DINレール取付可)

シングルエンド8ch作動4chアナログ入出力USB拡張ユニット(DINレール取付可)

    USB デジタル入出力ユニット

    USB デジタル入出力ユニット

      USB アナログ入出力ターミナル

      USB アナログ入出力ターミナル

        シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

        シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

          USB デジタル入出力 ターミナル

          USB デジタル入出力 ターミナル

            USB デジタル入出力 ユニット

            USB デジタル入出力 ユニット

              シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

              シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

                高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

                高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

                  USB接続 RS-422A/485(1ポート)

                  USB接続 RS-422A/485(1ポート)

                    デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

                    デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

                      デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

                      デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

                        シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

                        シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

                          16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

                          16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) ミスミ コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) ミスミ ミスミ
                            通常価格 66,200円 85,100円 78,800円 75,900円 30,500円 72,500円 140,700円 87,000円 29,400円 36,000円 26,800円 199,500円 54,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目  
                            種類 アナログ入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 シリアル通信 デジタル入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 デジタル入出力
                            バス USB USB USB PCI USB USB PCI USB USB PCI Express - USB -

                            シングルエンド8ch作動4chアナログ入出力USB拡張ユニット(DINレール取付可)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました