(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
199,500円
税込単価
219,450円

【特長】・デスクトップ拡張ボードの機能性をUSB拡張ユニットで実現・アナログ入...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCDA-163202FX-USB-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

仕様
型式PCDA-163202FX-USB -R
メーカー型式AIO-163202FX-USB
アナログ
入力部
入力チャネル数シングルエンド入力 32ch または、差動入力 16ch
入力レンジバイポーラ:±10V、±5V、±2.5V
ユニポーラ:0〜+10V、0〜+5V、0〜+2.5V
入力インピーダンス1MΩ以上
分解能16bit
変換速度2μsec[500KSPS] /ch (Max.)
変換精度±5LSB以内
バッファメモリ128Kデータ、FIFOまたはRING形式
アナログ
出力部
出力チャネル数2ch
出力レンジバイポーラ:±10V、±5V、±2.5V、±1.25V
ユニポーラ:0〜+10V、0〜+5V、0〜+2.5V
出力インピーダンス1MΩ以上
分解能16bit
変換速度10μsec [100KSPS](Max.)
変換精度±3LSB以内
バッファメモリ128Kデータ、FIFOまたはRING形式
 
デジタル
入出力
入力点数非絶縁入力 8点(LVTTLレベル正論理)
出力点数非絶縁出力 8点(LVTTLレベル正論理)
カウンタチャネル数2ch
カウント方式32bitアップカウント
カウンタ設定値32bitバイナリ
USB 転送速度12Mbps (フルスピード), 480Mbps (ハイスピード)
電源供給セルフパワー
消費電流DC5V/1200mA
動作環境温度:0〜50℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと)
対応OSWindows2000//Server2003/XP/Vista/7/10/11
重量・外形寸法(mm)300g、180(W)×140(D)×34(H)
付属品USBケーブル(1.8m)、ACアダプタ、ACケーブル、ケーブルアタッチメント、抜け防止用クランプ、CD-ROM、フェライトコア、電源用コネクタ
販売:ミスミ/製造元:(株)コンテック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCDA-163202FX-USB-R

1個

199,500( 219,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクトップ拡張ボードの機能性をUSB拡張ユニットで実現
・アナログ入力、アナログ出力、デジタル入力、デジタル出力、カウンタ機能搭載
・デスクトップ拡張ボードと高い互換性があり、ご使用のケーブル・端子台を活用して設計可能
・USBハブ機能搭載でUSBポート1つから最大4台接続可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

デスクトップ拡張ボードの機能性をUSB拡張ユニットで
●アナログ入力、アナログ出力、デジタル入力、デジタル出力、カウンタ機能搭載
●デスクトップ拡張ボードと高い互換性があり、ご使用のケーブル・端子台を活用して設計可能
●USBハブ機能搭載でUSBポート1つから最大4台接続可能

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Loading...

PCDA-163202FX-USB-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニットの型番PCDA-163202FX-USB-Rのページです。
型番PCDA-163202FX-USB-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

    USB デジタル入出力 ユニット

    USB デジタル入出力 ユニット

      MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

      MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

          Express Cable方式 拡張バスアダプタ

          Express Cable方式 拡張バスアダプタ

            高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

            高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

              デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

              デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

                USB接続 RS-422A/485(1ポート)

                USB接続 RS-422A/485(1ポート)

                  拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

                  拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

                    PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                    PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                      PCIe シリアル通信カード(RS-232)

                      PCIe シリアル通信カード(RS-232)

                        PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                        PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                          カウンタ/モーションコントロール

                          カウンタ/モーションコントロール

                            メーカー ミスミ ミスミ 三菱電機 ミスミ コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連)
                            通常価格 199,500円 72,500円 139,000円 15,800円 44,000円 87,000円 26,800円 29,400円 45,200円 43,100円 17,900円 28,400円 55,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アナログ入出力 デジタル入出力 その他通信 シリアル通信 - アナログ入出力 デジタル入出力 シリアル通信 - シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 モーションコントローラ
                            バス USB USB PCI PCI - USB - USB - PCI Express PCI Express PCI -

                            シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました