(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB デジタル入出力ユニット

USB デジタル入出力ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
85,100円 63,825円
税込単価
93,610円 70,208円

DINレールにそのまま装着可能!装置組込みに最適なI/Oユニット

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • バスパワー
  • DI/O

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCDC-1616HN-USB-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

USB デジタル入出力 DAQユニット:関連画像
仕様
型式PCDC-1616HN-USB-R
メーカー型式DIO-1616HN-USB
入力部入力点数16点(16点単位で1コモン)
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
入力抵抗560Ω
入力ON電流1.15mA 以上
入力OFF電流0.16mA 以下
応答速度200μsec 以内
出力部出力点数16点(8点単位で1コモン)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
定格出力耐圧最大 60VDC
出力電流最大 100mA(1点当たり)
出力ON 残留電圧0.5V以下(出力電流≦50mA)、1.0V 以下(出力電流≦100mA)
応答速度200μsec 以内
USB部USB 転送速度12Mbps(フルスピード)、480Mbps(ハイスピード)
電源供給バスパワー
消費電流DC5V/300mA
動作環境温度:0〜50℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと)
対応OSWindows Server2003/XP/Vista/Server2008/7/10/11
重量・外形寸法(mm)300g、188.0(W)×78.0(D)×30.5(H)
付属品USBケーブル(1.8m)、USBケーブル、アタッチメント、
I/Oコネクタ×4、ゴム足×4、マグネット×2、CD-ROM
販売:ミスミ/製造元:(株)コンテック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCDC-1616HN-USB-R

1個

85,100円

63,825

( 70,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DINレールにそのまま装着可能!装置組込みに最適なI/Oユニット

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

装置組込みに最適なUSB I/Oユニット
●35mm DINレールにそのまま装着可能
●USBポートからバスパワー電源供給で、装置内の分電不要
●モジュール本体側にはUSBケーブル抜け防止コネクタ付き

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Loading...

PCDC-1616HN-USB-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

USB デジタル入出力ユニットの型番PCDC-1616HN-USB-Rのページです。
型番PCDC-1616HN-USB-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB デジタル入出力ユニット

USB デジタル入出力ユニット

    シングルエンド8ch作動4chアナログ入出力USB拡張ユニット(DINレール取付可)

    シングルエンド8ch作動4chアナログ入出力USB拡張ユニット(DINレール取付可)

      USB アナログ入出力ターミナル

      USB アナログ入出力ターミナル

        高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

        高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

          USB接続 RS-422A/485(1ポート)

          USB接続 RS-422A/485(1ポート)

            USB デジタル入出力 ユニット

            USB デジタル入出力 ユニット

              USB デジタル入出力 ターミナル

              USB デジタル入出力 ターミナル

                シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

                シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

                  デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

                  デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

                    PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                    PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                      シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

                      シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

                        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                          PCI パラレル通信

                          PCI パラレル通信

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 85,100円 66,200円 78,800円 87,000円 29,400円 72,500円 30,500円 75,900円 36,000円 28,400円 140,700円 15,800円 12,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 デジタル入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 シリアル通信 デジタル入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 シリアル通信 アナログ入出力 シリアル通信 その他通信
                            バス USB USB USB USB USB USB USB PCI PCI Express PCI PCI PCI PCI

                            USB デジタル入出力ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました