(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB デジタル入出力 ターミナル

USB デジタル入出力 ターミナル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
30,500円 ~ 39,600円
税込価格
33,550円 ~ 43,560円

【用途】・モバイル計測ツールに最適なUSB拡張ターミナル【特長】・コンパクトか...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • バスパワー
  • DI/O

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式入力点数/
出力点数
絶縁/非絶縁
PCDC-0808LY-USB-R8点絶縁
PCDC-0808TY-USB-R8点非絶縁
PCDC-24DY-USB-R24点
(双方向)
非絶縁

概要仕様

仕様
型式PCDC-0808LY-USB-RPCDC-0808TY-USB-RPCDC-24DY-USB-R
メーカー型式DIO-0808LY-USBDIO-0808TY-USBDIO-24DY-USB
バスインターフェイスUSB Specification 1.1/2.0 準拠
電源供給バスパワー
消費電流DC5V/250mADC5V/300mADC5V/250mA
動作環境温度:0〜50℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと)
対応OSWindows98/Me/2000/Server2003/XP/Vista/7/10/11
添付ケーブル長USBケーブル 1.8m
質量、外形寸法(mm)70g、64(W)×62(D)×24(H)
入力部入力方式フォトカプラ絶縁入力
(電流シンク出力対応)
非絶縁TTL レベル入力非絶縁LVTTL レベル(正論理)
動作電圧DC12〜24VDC5VDC3.3V
出力部出力方式フォトカプラ絶縁オープン
コレクタ出力(電流シンクタイプ)
非絶縁オープンコレクタ出力非絶縁LVTTL レベル(正論理)
最大定格DC35V/100mADC28V/40mA(1点当たり)DC3.3V/8mA
応答時間300μsec 以内200nsec 以内200nsec 以内
販売:ミスミ/製造元:(株)コンテック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

39,600( 43,560円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

31,500( 34,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

30,500( 33,550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・モバイル計測ツールに最適なUSB拡張ターミナル
【特長】
・コンパクトかつ軽量設計でモバイルPCと容易に持ち運び可能
・USBケーブル(1.8m)を付属
・モジュール本体側にはケーブル抜け防止のコネクタカバーも付属

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

モバイル計測ツールに最適なUSB拡張ターミナル
●コンパクトかつ軽量設計でモバイルPCと容易に持ち運び可能
●USBケーブル(1.8m)を付属し、モジュール本体側にはケーブル抜け防止のコネクタカバーも付属。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあり
ます。
・商品写真は、PCDC-0808LY-USB-Rです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB デジタル入出力 ターミナル

USB デジタル入出力 ターミナル

    USB アナログ入出力ターミナル

    USB アナログ入出力ターミナル

      USB接続 RS-422A/485(1ポート)

      USB接続 RS-422A/485(1ポート)

        高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

        高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

          USB接続 RS-232C(1ポート)

          USB接続 RS-232C(1ポート)

            USB デジタル入出力 ユニット

            USB デジタル入出力 ユニット

              シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

              シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

                SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

                SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

                  リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ

                  リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ

                    RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

                    RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

                      RS-232C・デジタルI/O PCIボード

                      RS-232C・デジタルI/O PCIボード

                        拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

                        拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

                          4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

                          4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) ミスミ ミスミ ミスミ ラトックシステム コンテック(PC関連) ラトックシステム ラトックシステム ミスミ ラトックシステム
                            通常価格 30,500円 78,800円 29,400円 87,000円 25,200円 72,500円 199,500円 20,270円 81,800円 24,389円 10,970円 45,200円 26,692円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   3日目  
                            種類 デジタル入出力 アナログ入出力 シリアル通信 アナログ入出力 シリアル通信 デジタル入出力 アナログ入出力 その他通信 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 - デジタル入出力
                            バス USB USB USB USB USB USB USB その他 USB PCI Express PCI - PCI Express

                            USB デジタル入出力 ターミナルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            シーリング材注入量の表示
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/09
                            使いやすく設定した動作をしております、今のところ不具合は出ておりません。価格も頑張ってあると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/05
                            メーカー品と梱包から全て同じです。
                            価格も安いので大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パソコンと電磁弁を使用した検査装置
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/08
                            メーカー製品と同じで、コストは安いため、毎回購入させていただいています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました