(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCDC-3232LX-USB-R
USB デジタル入出力 ユニット コンテックデジタルカード(USB)

USB デジタル入出力 ユニット PCDC-3232LX-USB-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
85,100円
税込単価
93,610円

【用途】・USB拡張ユニットでデスクトップ拡張ボードの機能性を実現【特長】・デ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • DI/O

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCDC-3232LX-USB-R 解除

Loading...

PCDC-3232LX-USB-R の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式入力点数/
出力点数
PCDC-1616LX-USB-R16点
PCDC-3232LX-USB-R32点

概要仕様

仕様
型式PCDC-1616LX-USB-RPCDC-3232LX-USB-R
メーカー形式DIO-1616LX-USBDIO-3232LX-USB
バスインターフェイスUSB Specification 1.1/2.0 準拠
電源供給バスパワー/セルフパワー(ACアダプタは別売です)
消費電流DC5V/300mADC5V/400mA
動作環境温度:0〜50℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと)
対応OSWindows98/Me/2000/Server2003/XP/Vista/7/10/11
添付ケーブル長USBケーブル 1.8m
質量、外形寸法(mm)300g、180(W)×140(D)×34(H)
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ
DCLC-J37SAF-20L9E
96ピンハーフピッチコネクタ
PCR-E96LMD+
入力部入力方式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
信号電圧DC12〜24V
出力部出力方式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
最大定格DC35V/100mA
信号電圧DC12〜24V
応答時間200μsec以下
販売:ミスミ/製造元:(株)コンテック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCDC-3232LX-USB-R

1個

85,100( 93,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・USB拡張ユニットでデスクトップ拡張ボードの機能性を実現
【特長】
・デスクトップ拡張ボードと高い互換性あり
・ご使用のケーブル・端子台を活用して設計可能
・USBハブ機能搭載でUSBポート1つから最大4台接続可能(別売のACアダプタ使用時に限る)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

デスクトップ拡張ボードの機能性をUSB拡張ユニットで
●デスクトップ拡張ボードと高い互換性があり、ご使用のケーブル・端子台を活用して設計可能
●USBハブ機能搭載でUSBポート1つから最大4台接続可能(別売のACアダプタ使用時に限る)

・外観および仕様は、予告なく変更することがあり
ます。
・商品写真は、PCDC-1616LX-USB-Rです。

Loading...

PCDC-3232LX-USB-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

USB デジタル入出力 ユニットの型番PCDC-3232LX-USB-Rのページです。
型番PCDC-3232LX-USB-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB デジタル入出力 ユニット

USB デジタル入出力 ユニット

    シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

    シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

      MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

      MELSECNET/Hインタフェースボード(同軸ケーブル)

        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

          拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

          拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

            PCIe シリアル通信カード(RS-232)

            PCIe シリアル通信カード(RS-232)

              高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

              高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

                デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

                デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

                  PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                  PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                    USB接続 RS-422A/485(1ポート)

                    USB接続 RS-422A/485(1ポート)

                      USB アナログ入出力ターミナル

                      USB アナログ入出力ターミナル

                        Express Cable方式 拡張バスアダプタ

                        Express Cable方式 拡張バスアダプタ

                          PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                          PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                            メーカー ミスミ ミスミ 三菱電機 ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) ミスミ
                            通常価格 72,500円 199,500円 139,000円 15,800円 45,200円 17,900円 87,000円 26,800円 28,400円 29,400円 78,800円 44,000円 43,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 デジタル入出力 アナログ入出力 その他通信 シリアル通信 - シリアル通信 アナログ入出力 デジタル入出力 シリアル通信 シリアル通信 アナログ入出力 - シリアル通信
                            バス USB USB PCI PCI - PCI Express USB - PCI USB USB - PCI Express

                            USB デジタル入出力 ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCDC-1616LX-USB-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            72,500円

                            ( 79,750円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました