(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCCM-COM-1PUSBH-R
USB接続 RS-232C(1ポート) シリアルIFカード

USB接続 RS-232C(1ポート) PCCM-COM-1PUSBH-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,200円
税込単価
27,720円

【用途】・USBポートにRS-232Cを1ch増設【特長】・送信128byte...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • RS232
  • バスパワー

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCCM-COM-1PUSBH-R 解除

Loading...

PCCM-COM-1PUSBH-R の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式絶縁/非絶縁
PCCM-COM-1USBH-R非絶縁
PCCM-COM-1PUSBH-Rバス絶縁

概要仕様

仕様
メーカー型式COM-1(USB)H, COM-1P(USB)H 
バスインターフェイスUSB Specification 1.1/2.0 準拠
通信方式RS-232C(非同期)
チャネル数1ch
データbit長7/8bit
パリティチェックイーブン、オッド、ノーパリティ
ストップビット長1/2bit
通信速度50〜921,600bps
信号延長可能距離15m以内
動作環境温度:0〜50℃
湿度:10〜90%RH(結露なきこと)
 
対応OSWindows XP/Vista/7/Server 2008/2003/2000/10/11
消費電流PCCM-COM-1USBH-R:DC5V/50mA
PCCM-COM-1PUSBH-R:DC5V/280mA
電源供給バスパワーのみ
添付ケーブル長1.8m
コネクタ仕様USB 側:USB A コネクタ
RS-232C 側:9 ピンD-SUB コネクタ(オス/メス)
質量、外形寸法(mm)
※ジェンダーチェンジャ接続時
140g、91.0(W)×20.5(D)×36.5(H)
販売:ミスミ/製造元:㈱コンテック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCCM-COM-1PUSBH-R

1個

25,200( 27,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・USBポートにRS-232Cを1ch増設
【特長】
・送信128byte、受信384byteのバッファを搭載
・ジェンダーチェンジャ付属のため、9ピンD-SUBコネクタ(オス/メス)どちらにも接続可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

USBポートにRS-232Cを1ch増設
●送信128byte、受信384byteのバッファを搭載
●ジェンダーチェンジャ付属のため、9ピンD-SUBコネクタ(オス/メス)どちらにも接続可能。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Loading...

PCCM-COM-1PUSBH-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

USB接続 RS-232C(1ポート)の型番PCCM-COM-1PUSBH-Rのページです。
型番PCCM-COM-1PUSBH-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB接続 RS-232C(1ポート)

USB接続 RS-232C(1ポート)

    USB接続 RS-422A/485(1ポート)

    USB接続 RS-422A/485(1ポート)

      USB デジタル入出力 ターミナル

      USB デジタル入出力 ターミナル

        4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

        4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

          USB アナログ入出力ターミナル

          USB アナログ入出力ターミナル

            SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

            SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

              高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

              高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

                GPIB通信 Fシリーズ

                GPIB通信 Fシリーズ

                  拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

                  拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

                    RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

                    RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

                      シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

                      シングルエンド32ch作動16chアナログ入出力USB拡張ユニット

                        USB デジタル入出力 ユニット

                        USB デジタル入出力 ユニット

                          リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ

                          リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ラトックシステム ミスミ ラトックシステム コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) ミスミ ラトックシステム ミスミ ミスミ コンテック(PC関連)
                            通常価格 25,200円 29,400円 30,500円 26,692円 78,800円 20,270円 87,000円 49,500円 45,200円 24,389円 199,500円 72,500円 81,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 シリアル通信 シリアル通信 デジタル入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 その他通信 アナログ入出力 GPIB - デジタル入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 デジタル入出力
                            バス USB USB USB PCI Express USB その他 USB - - PCI Express USB USB USB

                            USB接続 RS-232C(1ポート)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            冶具
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/05
                            メーカー品と梱包から全て同じです。
                            価格も安いので大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCCM-COM-1USBH-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            25,200円

                            ( 27,720円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました