(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCMM-SOD1G-6400-R
200pin DDR2-SDRAM 200DDR2 メモリ

200pin DDR2-SDRAM PCMM-SOD1G-6400-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,400円
税込単価
8,140円

【特長】・Core2Duo/Pentium4向けマザーボードに最適なメモリ・ご...

詳細情報を確認する

  • FSB(ベースクロック):
    800MHz
  • メモリモジュール規格:
    SO-DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR2-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    200
  • ECC:

型番

PCMM-SOD1G-6400-R 解除

Loading...

PCMM-SOD1G-6400-R の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

価格について
・価格が大きく変動する商品のため、毎月価格を見直しております。
型式メモリ容量FSBECC動作電圧動作環境
PCMM-SOD2G-6400-R2GB800MHz
(PC-6400)
なし1.8V温度:0~70℃
(結露なきこと)
PCMM-SOD1G-6400-R1GB

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCMM-SOD1G-6400-R

1GB

1個

7,400( 8,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Core2Duo/Pentium4向けマザーボードに最適なメモリ
・ご使用製品のリプレイス、保守用途に


ハーフサイズCPUカードに適したメモリ

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 

PCMM-SOD1G-6400-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200pin DDR2-SDRAMの型番PCMM-SOD1G-6400-Rのページです。
型番PCMM-SOD1G-6400-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200pin DDR2-SDRAM

200pin DDR2-SDRAM

    204pin DDR3-SDRAM

    204pin DDR3-SDRAM

      240pin DDR2-SDRAM

      240pin DDR2-SDRAM

        16GDDR4-2400 Samsungチップ

        16GDDR4-2400 Samsungチップ

          8G SO-DDR4-2400  Hynixチップ

          8G SO-DDR4-2400 Hynixチップ

            8G SO-DDR4-2400 Samsungチップ

            8G SO-DDR4-2400 Samsungチップ

              8G DDR3-1600 Samsungチップ

              8G DDR3-1600 Samsungチップ

                DDR4 260PIN SO-DIMM Non ECC

                DDR4 260PIN SO-DIMM Non ECC

                  メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

                  メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

                    DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V 標準品)

                    DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V 標準品)

                      DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.5V 標準品)

                      DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.5V 標準品)

                        16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

                        16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

                          メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

                          メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) トランセンド バッファロー トランセンド トランセンド トランセンド バッファロー
                            通常価格 7,400円 7,400円 10,500円 38,000円 21,000円 24,200円 19,300円 15,520円 15,470円 8,813円 9,590円 13,300円 15,470円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            FSB(ベースクロック) 800MHz 1333MHz - 2400MHz 2400MHz 2400MHz 1600MHz - 2400MHz - - 1333MHz以上 2400MHz
                            メモリモジュール規格 SO-DIMM SO-DIMM DIMM U-DIMM SO-DIMM SO-DIMM U-DIMM SO-DIMM DIMM DIMM SO-DIMM DIMM DIMM
                            使用メモリ種類 DDR2-SDRAM DDR3-SDRAM DDR2-SDRAM DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM
                            ピン数(ピン) 200 204 240 288 260 260 240 260 260 240 204 288 288
                            ECC - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCMM-SOD2G-6400-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量

                            11,600円

                            ( 12,760円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2GB

                            メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました