(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

204pin DDR3-SDRAM

204pin DDR3-SDRAM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,400円
税込単価
8,140円

【特長】・Core2Duo/Pentium4向けマザーボードに最適なメモリ・ご...

詳細情報を確認する

  • FSB(ベースクロック):
    1333MHz
  • メモリモジュール規格:
    SO-DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR3-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    204
  • ECC:

型番

PCMM-SOD2G-10600-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

204pin DDR3-SDRAM:関連画像
204pin DDR3-SDRAM:関連画像
204pin DDR3-SDRAM:関連画像
型番メモリ容量FSBECC動作電圧動作環境
PCMM-SOD4G-10600-R4GB1333MHz
(PC3-10600)
なし1.5V温度:0〜70℃
(結露なきこと)
PCMM-SOD2G-10600-R2GB

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCMM-SOD2G-10600-R

2GB

1個

7,400( 8,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Core2Duo/Pentium4向けマザーボードに最適なメモリ
・ご使用製品のリプレイス、保守用途に


Mini-ITXボードに適したメモリ

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 

Loading...

PCMM-SOD2G-10600-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

204pin DDR3-SDRAMの型番PCMM-SOD2G-10600-Rのページです。
型番PCMM-SOD2G-10600-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

204pin DDR3-SDRAM

204pin DDR3-SDRAM

    200pin DDR2-SDRAM

    200pin DDR2-SDRAM

      DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)

      DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)

        DDR4 260PIN SO-DIMM Non ECC

        DDR4 260PIN SO-DIMM Non ECC

          DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.5V 標準品)

          DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.5V 標準品)

            DDR3-1333 SO-DIMM

            DDR3-1333 SO-DIMM

              メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

              メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                DDR3-1600 SO-DIMM 8GB

                DDR3-1600 SO-DIMM 8GB

                  メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                  メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                    メーカー ミスミ ミスミ トランセンド トランセンド トランセンド トランセンド バッファロー トランセンド バッファロー
                    通常価格 7,400円 7,400円 8,795円 15,520円 9,590円 16,489円 11,570円 9,600円 7,150円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    FSB(ベースクロック) 1333MHz 800MHz - - - 1333MHz以上 1600MHz 1333MHz以上 1600MHz
                    メモリモジュール規格 SO-DIMM SO-DIMM SO-DIMM SO-DIMM SO-DIMM SO-DIMM SO-DIMM SO-DIMM SO-DIMM
                    使用メモリ種類 DDR3-SDRAM DDR2-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM
                    ピン数(ピン) 204 200 204 260 204 204 204 204 204
                    ECC - - - - - - -

                    メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました