【特長】・ニプロン製 省スペース Flex 1U電源・ピーク220W 連続17...
型式 | ATX電源 コネクタ | CPU用 コネクタ |
PCPS-PCFX220-R | 20/24ピン | 4ピン |
メーカ型式 | PCFX-220P-X2S | |||||
入力 | AC | 90-264V | ||||
出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |
最大出力電流(連続) | 10A | 10A | 10A | 0.3A | 2A | |
最大出力電力(連続) | 75W | |||||
合計170W | ||||||
最大出力電流(ピーク) | 12A | 12A | 12A | 0.3A | 2A | |
最大出力電力(ピーク) | 85W | |||||
合計220W | ||||||
最小出力電流 | 0A | 0A | 0.5A | 0A | 0A | |
コネクタ数 | メインボード用×1、CPU用×1、SATA用×4、ペリフェラル用×3、FDD用×1 | |||||
規格 | UL、CSA、CE | |||||
動作環境 | 0~50℃ | |||||
重量・外形寸法(mm) | 0.8Kg、81.5(W)×150(D)×41(H) |
Loading...
【特長】
・ニプロン製 省スペース Flex 1U電源
・ピーク220W 連続170W出力電源
・ATX規格の中のFlex ATXを意識
・小型サイズ【81.5(W)×41(H)×150(D)】
・PFC回路を搭載し高力率を実現
・温度検出型可変速ファン搭載
この商品に近い類似品がありませんでした。
PCPS-PCFX220-Rで型番確定
PCFXシリーズ 1U ATX 220Wの型番PCPS-PCFX220-Rのページです。
型番PCPS-PCFX220-Rに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
バッファロー
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM 8GB
評価 0.0
通常価格(税別): 15,470円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能