【特長】・ニプロン製 最大容量モデル!・ピーク1000W 連続822W出力電源...
型式 | ATX電源 コネクタ | CPU用 コネクタ |
PCPS-PCSA1000-24-8-R | 24ピン | 8ピン |
PCPS-PCSA1000-24-4-R | 24ピン | 4ピン |
メーカ型式 | HPCSA-1000P-E2S | ||||||||
入力 | AC | 85〜264V(自動切替)(47〜63Hz) | |||||||
出力 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | −12V | +5Vsb | |
最大出力電流(連続) | 25A | 25A | 18A | 18A | 18A | 18A | 0.4A | 3A | |
最大出力電力(連続) | 207.5W | 792W | 4.8W | 15W | |||||
合計 822W | |||||||||
最大出力電流(ピーク) | 30A | 30A | 25A | 25A | 25A | 25A | 0.6A | 4A | |
最大出力電力(ピーク) | 249W | 1000W | 7.2W | 20W | |||||
合計 1000W | |||||||||
最小出力電流 | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | |
コネクタ数 | メインボード用×1、CPU用×1、SATA用×4、ペリフェラル用×2、FDD用×1 | ||||||||
規格 | UL、CSA、CE | ||||||||
動作環境 | 0〜60℃ | ||||||||
重量・外形寸法(mm) | 2.4Kg、150(W)×190(D)×85(H) |
型番 |
CPU用コネクタ(ピン) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
| 10 | 1個 | 62,100円 43,470円 ( 47,817円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
| 10 | 1個 | 62,100円 43,470円 ( 47,817円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・ニプロン製 最大容量モデル!
・ピーク1000W 連続822W出力電源
・80 PLUS SILVER 取得
・待機電力1W以下を実現しErP指令に適合
・同期整流回路を採用
・全出力最小負荷電流0A仕様
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
バッファロー
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM 8GB
評価 0.0
通常価格(税別): 15,470円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能